即刻体验3D模型
详细查看CHARX control modular 3150型交流充电控制器。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
CHARX control modular模式3充电控制器采用可扩展设计,是智能充电桩的核心组成部分。开放式Linux平台助力行业耦合,奠定了定制化物联网应用和智能服务的基础。免费的定期更新可确保网络安全,并提供双向充电和即插即充等新功能。校准法规的便捷实施和专业支持服务进一步完善了产品内容。
CHARX control modular,AC充电控制器,含嵌入式Linux系统,IEC 61851-1,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),CHARX control modular系统总线,MICRO-USB C型,通信传输协议: OCPP 1.6J,Modbus/TCP,MQTT,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装
CHARX control modular,AC充电控制器,含嵌入式Linux系统,IEC 61851-1,ISO/IEC 15118,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),CHARX control modular系统总线,MICRO-USB C型,通信传输协议: OCPP 1.6J,Modbus/TCP,MQTT,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装
CHARX control modular,AC充电控制器,含嵌入式Linux系统,IEC 61851-1,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),蜂窝通信(4G/2G),CHARX control modular系统总线,MICRO-USB C型,通信传输协议: OCPP 1.6J,Modbus/TCP,MQTT,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装
CHARX control modular,AC充电控制器,IEC 61851-1,操作模式: Stand-Alone,客户端,接口: CHARX control modular系统总线,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装
CHARX control modular,AC充电控制器,含嵌入式Linux系统,IEC 61851-1,ISO/IEC 15118,操作模式: Stand-Alone,客户端,服务器,接口: 以太网(2x),蜂窝通信(4G/2G),CHARX control modular系统总线,MICRO-USB C型,通信传输协议: OCPP 1.6J,Modbus/TCP,MQTT,可连接外围设备: 能量测量设备,RFID,直流剩余电流检测,DIN导轨安装
CHARX control modular,剩余电流监测模块适用于交流充电点内的交流和直流剩余电流检测。高级安全设备(例如剩余电流装置)可防止潜在的直流剩余电流造成破坏。
CHARX control modular,RFID设备,用于连接CHARX control模块型交流充电控制器
CHARX control modular,剩余电流监测模块适用于交流充电点内的交流和直流剩余电流检测。高级安全设备(例如剩余电流装置)可防止潜在的直流剩余电流造成破坏。
CHARX control modular,RFID/NFC设备,用于连接CHARX control模块型交流充电控制器,内置LED指示灯,带蜂鸣器
EV充电锁定解除可监控电动插头锁定执行器的12 V工作电压,发送锁定和解锁信号,在工作电压故障的情况下会发送解锁脉冲到执行器。
CHARX control modular的配置应用程序使家用充电桩、充电站乃至整个停车场充电站的调试和配置比以往更加便捷:电工可在智能手机上逐步完成EVSE控制器的关键设置,且无需具备任何专业知识。
即插即充,通过Hubject认证
简化校准法规概念
将电网、楼宇、本地发电机、充电站和电动汽车等涉及的诸多部门及利益攸关方耦合在一起,这对于电动汽车的未来发展愈发重要。
因此,对于使用可再生能源的可持续型电动汽车基础设施而言,通信至关重要。这包括将电动车辆集成至智能电网或智能家居中,高效且人性化的业务流程,以及适用于充电场运营商的设备和补丁管理方案。
所有这些服务均需要基于各类协议的安全通信。新一代CHARX control modular控制器、开放式Linux平台和菲尼克斯电气的专业应用知识为您提供鼎力支持,助您应对挑战。
从一级到三级支持,客户均可获得资深专家的个性化快速支持:
|
|
|
|
|---|---|---|
| 结构紧凑的1000型控制器 | 智能3000型控制器 | |
| 宽度 | 18.8 mm | 37.6 mm |
| 可用运行模式 | 独立使用、客户端 | 独立使用、客户端、 服务器(至多可管理48个充电点) |
| 面向充电插座/充电枪、电流接触器、RFID读取器、电能表、剩余电流监测、市电故障时解锁、可配置I/O的接口 | ||
| 支持OCMF,充电符合校准法规¹⁾ | ||
| Linux平台、基于Web的管理、动态负载管理、以太网、USB-C、OCPP 1.6J、Modbus/TCP、MQTT、REST、OpenVPN | ||
| 通过ISO 15118认证,适用于即插即充功能,未来还将支持车电互联功能(视产品型号可选) | ||
| 4G/2G蜂窝通信(视产品型号可选) | ||
| WLAN(可通过USB适配器进行改装) | ||
| 查看产品详情 | 查看产品列表 |
¹⁾ 仅支持1000型与3000型产品组合使用。
详细查看CHARX control modular 3150型交流充电控制器。可使用自由缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
支持哪些接口和协议?
CHARX control modular提供多种接口,包括以太网、WLAN(通过USB适配器)、Modbus/TCP、OCPP 1.6J、MQTT及REST-API。这使得控制器能够灵活集成到各类后台系统、能源管理系统及物联网系统中。
安装与调试是否便捷?
凭借即插即用模块、直插式连接技术及基于网页的配置功能,安装过程尤为快速简便。WLAN功能还支持无线调试与维护——无需复杂布线。
如何确保与外围设备的兼容性?
控制单元支持多种电能表(符合校准法规的MID认证)及其他外围设备,例如RFID/NFC模块和直流剩余电流监测装置。模块化系统架构可轻松集成和替换不同部件。
__有哪些扩展选项? __
CHARX control modular可智能控制和管理多达48个充电点。系统架构采用灵活可扩展设计——从单个电动汽车充电器到大型充电站均可覆盖。
如何确保符合国际标准(包括未来标准)?
控制器符合IEC 61851、ISO 15118及无线电设备指令(RED)等现行标准。同时,其还符合《替代燃料基础设施法规》(AFIR)和《网络弹性法案》(CRA)的要求。定期发布已签名的软件更新,确保新的法规与技术需求能够及时实施。
是否支持智能服务与物联网应用功能?
支持,开放式Linux平台可助力客户定制化物联网应用、智能服务与部门耦合的开发与集成。这表明充电桩能够适应未来需求并实现独立扩展。
更新与运行期间如何保障安全性?
更新通过RSA-PSS签名和SHA-512哈希算法进行安全验证。该控制器具备基于角色的访问控制、首次登录强制密码变更机制,并配备暴力破解防护措施。
充电点如何进行管理?
基于网页的管理控制面板可便捷地对所有充电点进行配置、监控与维护——支持本地与远程操作。状态显示和故障诊断功能随时可用。
如何确保互操作性?
借助支持开放标准与协议(OCPP、Modbus、MQTT、REST),该控制器可兼容大量(制造商独立的)后台系统、能源计量设备及外围设备。
CHARX control modular具备哪些特色功能?
相较于其他解决方案,CHARX control modular凭借开放式Linux平台、模块化硬件、全面协议支持、定期安全更新及简易扩展性等优势脱颖而出,成为适用于所有交流充电应用的灵活且面向未来的解决方案。
如何将充电点安全集成到IT和能源管理系统中?
菲尼克斯电气交流充电枪支持多种接口和协议,包括OCPP、MQTT、Modbus/TCP及REST。这使其能够无缝集成至后台系统、智能家居系统及楼宇管理系统——包含安全通信和可选VPN连接功能。
充电桩如何防范网络攻击?
控制系统遵循安全设计原则开发:默认仅激活必要接口,密码必须安全设置,所有连接均可加密(例如通过TLS或VPN)。安全更新和安全相关事件的记录是理所当然的功能。
能否安全地远程监控和维护充电点?
可以;集成的加密OpenVPN解决方案可确保受保护的远程访问。该功能仅在需要时(按需)激活,可保护充电桩免受未经授权的访问。由此便可安全高效地远程执行维护、诊断及更新操作。
负载管理如何运作?其灵活性如何?
该系统可将可用连接负载智能且均衡地分配至最多48个充电点。其可识别新车辆,考虑动态负载(如光伏系统及其他负载),并自动调配闲置容量。这表明每次充电过程均可得到适当控制,且电网接入点得到可靠保护。
充电点如何保持技术与法规的持续更新?
定期软件更新确保新功能、安全标准及法规要求(如ISO 15118、AFIR、校准法规)能及时实施——且不影响认证有效性。
有哪些定制选项?
控制器配备灵活的功能模块(如事件动作),可定制操作逻辑与设计方案。