此款应用程序支持CHARX control modular系列中的所有EVSE控制器:
- CHARX SEC-3000(产品编号 1139022)
- CHARX SEC-3050(产品编号 1139018)
- CHARX SEC-3100(产品编号 1139012)
- CHARX SEC-3150(产品编号 1138965)
- CHARX SEC-1000(产品编号 1139034)需与上述任一控制器配合使用
__无差错调试:__逐步操作,无需专业知识或任何培训
__设置多个充电点:__通过服务器控制器进行集中且快速的设置
__实用功能:__自动为充电点命名并配置负载管理
__超高安全性:__通过密码登录保护敏感数据与设置
__增值服务:__可现场快速简易设置,提高生产率
此款应用程序支持CHARX control modular系列中的所有EVSE控制器:
您可使用该应用程序在充电控制器上配置认证、释放模式和负载管理的所有基本设置,而这些设置通常是调试充电点所必需的。可根据需要对充电点进行命名,并自动分配负载管理的参数。
通过充电控制器的集成式、基于Web的管理,可在Web浏览器上进行专业设置的扩展配置。
您有两种方式可将智能手机连接至控制器:
是的,使用该应用程序是安全的,充电控制器上的敏感数据和设置不会受到黑客和网络攻击的威胁,因为登录充电控制器需要密码保护。
菲尼克斯电气的充电控制器会自动确保遵守BSI(德国联邦信息安全办公室)关于安全密码的指令,因此不允许使用不安全的密码。
自2013年成立以来,我们始终是菲尼克斯电气集团内部电动汽车充电技术的专家团队。公司在全球拥有约800名员工,生产面积达33,200平方米,产品组合涵盖700余款CHARX产品,用于扩展充电桩以及推动多功能汽车和移动式机械设备的电气化。
作为CCS快速充电技术的先驱和共同发明者,液冷型HPC充电线缆领域的市场领导者,以及国际标准化进程中的关键参与者,我们正推动全球向可持续移动出行转型。菲尼克斯电气的使命是开发高性能、可靠且互联,能够满足未来需求的充电技术。