传感器/执行器分线盒主电缆,不带PE导线,非屏蔽,绝缘层材料PUR/PVC,10芯,8 x .34 mm2 或2 x .75 mm2,长度: 50 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC/PVC, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 屏蔽, 抗紫外线的PVC(加强), 黑色 RAL 9005, 8-线芯 (4x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色
按米供货, 电缆, PUR/PVC, 黑色 RAL 9005, 5-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黑色3,黑色4,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 灰色 RAL 7001, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m, 灵活性高, 防焊花飞溅
用于AS-I的PVC扁平电缆,带黄色UL,2 x 1.5 mm2,100 m长
用于AS-I的TPE扁平电缆,带黑色UL,用于附加电源,2 x 1.5 mm2,100 m长
用于AS-I的PVC扁平电缆,带黑色UL,用于附加电源,2 x 1.5 mm2,100 m长
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 5-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黑色3,黑色4,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps