按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 5-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 总线电缆, CANopen®, DeviceNet™, 屏蔽, FRNC 无卤素, 黑色, 4-线芯 (2xAWG24/19+2xAWG22/19), 颜色 单芯: 红黑色,蓝白色, 电缆长度: 100 m, 户外应用
传感器/执行器分线盒主电缆,带PE导线,非屏蔽,绝缘层材料PUR/PVC,7芯,4 x 0.34 mm2 或3 x 0.75 mm2
按米供货, 电缆, PUR, 黑-灰色 RAL 7021, 5-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色, 电缆长度: 100 m
远程总线电缆,标准, 3 x 2 x 0.22 mm2
传感器/执行器分线盒主电缆,不带PE导线,非屏蔽,绝缘层材料PUR/PVC,18芯,16 x .34 mm2 或2 x .75 mm2,长度: 50 m
玻璃纤维电缆,双工50 µm/125 µm,按米供货,不带针式连接器,用于安装在固定式系统和机器中
玻璃光纤,双工50/125µm,按米供货,光纤接头,用于室外安装
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT7 (10 Gbps), 屏蔽, FRNC 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG23/1,S/FTP), 颜色 单芯: 白色-蓝色,白色-橙色,白色-绿色,白色-棕色
按米供货, 总线电缆, INTERBUS, 屏蔽, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 4-线芯 (2xAWG26/19+2xAWG22/19), 颜色 单芯: 红-蓝/黄-绿, 电缆长度: 进线(0.5... 400 m)
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps