按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
PCF光纤,两芯200/230µm,按米供货,不带连接器,用于室外安装
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 总线电缆, FOUNDATION Fieldbus, 屏蔽, PVC, 橙色 RAL 2003, 2-线芯 (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), 颜色 单芯: 蓝色,橙色
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC/PVC, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 1000 m
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 4-线芯 (2x2xAWG26/7,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
AS-I黑色EPDM扁平电缆,用于附加电源,2 x 1.5 mm2,每卷100 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 12-线芯, 颜色 单芯: 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉红色、蓝色、红色、黑色、紫色、灰色/粉红色、红色/蓝色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, 屏蔽, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 灰色 RAL 7001, 5-线芯, 颜色 单芯: 黑色,棕色,蓝色,白色,灰色, 电缆长度: 100 m, 灵活性高, 防焊花飞溅
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps