按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT7 (10 Gbps), 屏蔽, PE-X 无卤素, 黑色, 8-线芯 (4x2xAWG26/7; S/FTP), 颜色 单芯: 白色-蓝色,白色-橙色,白色-绿色,白色-棕色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/19,S/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 自由输入(0.5 ... 100 m)
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG26/7; S/FTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 进线(0.5... 400 m)
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 灰色 RAL 7001, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m, 灵活性高, 防焊花飞溅
按米供货, 电缆, 屏蔽, PVC, 黑色 RAL 9005, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 安装远程总线, INTERBUS, 屏蔽, PUR, 豆绿 RAL 6017, 9-线芯 (3 x 2 x 0.25 mm2 + 3 x 1 mm2), 颜色 单芯: 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色、红色、蓝色、绿色/黄色, 灵活性高, 防飞溅
按米供货, 数据电缆, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 水蓝 RAL 5021, 8-线芯 (4x2xAWG24/1,SF/UTP), 颜色 单芯: 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PVC/PVC, 绿色RAL 6018, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白色,黄色,蓝色,橙色, 电缆长度: 进线(0.5... 400 m)
按米供货, 电缆, PUR, 黑-灰色 RAL 7021, 4-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色, 电缆长度: 进线(0.5... 400 m)
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps