总线系统电缆,以太网,4线制,屏蔽,PVC,蓝色外护套,2 x 2 x 0.14 mm2,环形电缆:100 m
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 6-线芯, 颜色 单芯: 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色、粉色, 电缆长度: 100 m
传感器/执行器分线盒主电缆,带PE导线,非屏蔽,绝缘层材料PUR/PP,19芯,16 x .50 mm2 或3 x 1.00 mm2,长度: 每卷200 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色 RAL 9005, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PUR 无卤素, 黑-灰色 RAL 7021, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 自由输入(110.0 ... 500 m), 以电缆卷形式提供,最多两部分(详情:见技术数据)
按米供货, 电缆, PVC, 黑色, 5-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黑色3,黑色4,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 电缆, PVC, 黑色, 3-线芯, 颜色 单芯: 黑色1,黑色2,黄绿相间, 电缆长度: 100 m
按米供货, 数据电缆, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PE-X 无卤素, 黑色 RAL 9005, 4-线芯 (1x4xAWG22/7,SF/TQ), 颜色 单芯: 白/蓝,橙/黄, 电缆长度: 100 m
用于AS-I的TPE扁平电缆,带黄色UL,2 x 1.5 mm2,100 m长
按米供货, 电缆, PVC, 黄色, 3-线芯, 颜色 单芯: 棕色、蓝色、黑色, 电缆长度: 100 m
优势
- 较短的电缆也可供货,订购方便
- 长电缆采用电缆盘,方便退绕
- 电缆产品种类齐全,适合各种应用
铜缆按米供货
菲尼克斯 电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m之间不等,支持定制。
- 无卤素PUR电缆
- PUR/PVC电缆
- PVC电缆
- PUR POWER电缆
采用我们的组装式连接器可根据不同的要求灵活调整电缆长度。
光纤电缆按米供货
菲尼克斯 电气的电缆和连接系统为工业自动化、数据中心或楼宇布线等应用提供解决方案。
- 聚合物光纤 (POF),数据传输速率可达100 Mbps
- 聚合物包层光纤 (PCF),数据传输速率可达1 Gbps
- 多模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达10 Gbps
- 单模玻璃光纤 (GOF),数据传输速率可达40 Gbps