SH-8ESS48A8LDL
-
电缆连接器
1622002
M23,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 18 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
| 订货信息: | 压接插针,8 x Ø 1 mm,5 x Ø 2 mm,单独订购 |
| 订货信息: | 建议的混合式电缆: (5 x 2.5 mm² + 2 x (2 x 0.5 mm²) + (4 x 0.34 mm²) C) C Lynxeo,产品编号10572415 建议的混合式电缆: (4 x 1.5 mm² + (4 x 0.34 mm² C) + (2 x 0.75 mm²) + (2 x 0.50 mm²)) C Lynxeo,产品编号10580074 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 应用 | 混合式 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 绝缘体 | |
| 注意事项 | 订货信息: 压接插针,8 x Ø 1 mm,5 x Ø 2 mm,单独订购 |
| 防止电击 | IEC 61984和VDE 0623 |
| 材料 (绝缘体) | PA 6.6 |
| 插/拔周期 | 100 |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 应用 | 混合式 |
| 位数 | 13 |
| 连接图表 | 8+4+PE |
| 安装高度 | 2000 m |
| 号码 (功率触点) | 5 |
| 直径 (电缆外径 / 功率触点) | 最大 4.15 mm (电缆外部保护层) |
| 接点直径 (功率触点) | 2 mm |
| 李兹线 最小横截面 (功率触点) | 0.25 mm² |
| 李兹线 最大横截面 (功率触点) | 4 mm² |
| 额定电流 插针 (功率触点) | 30 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (功率触点) | 630 V AC (过电压类别III/3) |
| 850 V DC (过电压类别II/3) | |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 号码 (信号触点) | 8 |
| 直径 (电缆外径 / 信号触点) | 最大 2.1 mm (电缆外部保护层) |
| 接点直径 (信号触点) | 1 mm |
| 李兹线 最大横截面 (信号触点) | 1 mm² |
| 额定电流 插针 (信号触点) | 8 A (适用于最大导线横截面) |
| 标称工作电压 插针 (信号触点) | 50 V (触点1 ... 8) |
| 额定浪涌电压 | 1.5 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 外壳 | |
| 操作注意事项 | 无法完全占用5 x 4 mm²用于电缆和耦合连接器。 |
| 型号 | 电缆连接器外壳 |
| 螺纹类型 | M23 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 材料 (外壳) | CuZn (旋转部件) |
| GD-Zn (压铸部件) | |
| 材料 (螺钉连接) | CuZn |
| 保护等级 (插拔式) | IP67 |
| IP68 | |
| 密封件 | |
| 电缆外径 | 7.5 mm ... 18 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 115 °C (参见温度负荷曲线) |
| 订货号 | 1622002 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABRCDA |
| 产品关键代码 | ABRCDA |
| GTIN | 4055626011547 |
| 单件重量(含包装) | 142 g |
| 单件重量(不含包装) | 122.61 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SF-Z0068 - 方形安装法兰 1620927
-
KC-88014311/1,00 - 混合线缆 1623127
-
KC-88014311/100,00 - 混合线缆 1623039
-
KC-88014311/20,00 - 混合线缆 1622080
-
M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - 样品套件 1623252
-
SF-Z0028 - 扭矩螺丝刀 1607456
-
SH-Z0077 - 金属保护盖 1627226
-
SH-Z2300 - 金属保护盖 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - 塑料保护盖 1577207
-
ST-10KS010 - 压接插针 1618239
-
ST-10KS035 - 压接插针 1618464
-
SF-20KS021 - 压接插针 1621576
-
SF-20KS022 - 压接插针 1621577
-
SF-20KS023 - 压接插针 1621578
-
SF-Z0064 - 颜色编码 1620585
-
SF-Z0065 - 颜色编码 1620586
-
SF-Z0066 - 颜色编码 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - 混合线缆 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - 混合线缆 1681103
优势
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
选配SPEEDCON速连系统,缩短了连接时间
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案