PROT-M23-PW-IT-IP20 - 塑料保护盖
PROT-M23-PW-IT-IP20
-
塑料保护盖
1577207
塑料保护盖,M23,系列: SH, SF
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
系列
SH
SF
材料规格
标识材料
TPE
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
商业数据
订货号
1577207
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
ABRGAE
产品关键代码
ABRGAE
GTIN
4067923066687
单件重量(含包装)
3.096 g
单件重量(不含包装)
2.9 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.076千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助