SH-8ESS48A8LB1
-
电缆连接器
1622006
M23,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 14.5 mm ... 18 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
选配SPEEDCON速连系统,缩短了连接时间
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案