SH-8EPS48A8LB3 - 电缆连接器
1622014

M23,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 8+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12.3 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









优势

所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
选配SPEEDCON速连系统,缩短了连接时间
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案