SH-8EPD68A8LB2S - 电缆连接器
1157072

M23,电缆连接器,应用: 混合式, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 6+4+4+PE,6位数据元件,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 11.7 mm ... 15 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
选配SPEEDCON速连系统,缩短了连接时间
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案