您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

实现机械制造高系统可用性的解决方案 机械应用领域多种多样,因此机械制造对供电解决方案的要求也各不相同。机械规划时,应时刻注意可用空间和所用产品的性价比。菲尼克斯电气的机械制造高系统可用性解决方案种类齐全,满足各类需求。

生产车间中的生产设备

机械制造领域的各类应用均需要可靠供电解决方案。在此可了解用于系统制造、机床批量生产和专用机床制造的定制化产品组合示例。菲尼克斯电气可提供适用于24 V DC电源的创新供电解决方案、可靠的馈电电涌保护器以及配套监测解决方案。依托专业知识经验,我们可确保在各类生产环境下均可实现顺畅流程、高能效和安全操作。

欢迎了解机械设备供电示例,其为可靠的系统运行奠定了基础。

交互式图像映射:采用生产线、量产和专用机床、系统制造组件的工业
搬运、贴膜、拆垛
各类机械设备部件通过相互连接构成了一条完整生产线。这类专用机床致力于提供支持便捷安装和调试的紧凑型解决方案。
了解更多信息
辊子传送机技术,内部物流
这需要通过免维护缓冲模块(如PLC)以及传感器和执行器技术实现可靠供电。电涌保护器确保馈电设备安全运行。菲尼克斯电气解决方案易于调试,可对各类电气参数进行高精度监测。
了解更多信息
搬运设备
菲尼克斯电气也为此类通用机械提供合适解决方案。该紧凑型解决方案支持灵活设置,可快速安装,尤为适合空间有限的应用。此外,解决方案还可在运行过程中持续监测电气参数。
了解更多信息
机床
空间问题始终是一大难点。针对机床批量生产,该解决方案采用内置设备保护器的电源。即使出现因开关操作导致的电涌电压,III类电涌保护器仍能确保可靠运行。EMpro电能监测设备易于集成安装,保障了能源数据的显示和评估效果。
了解更多信息
高货架仓库,传送技术
在高货架仓库中,用户需要了解24 V DC电源的各项状态数据并装配用于防范电涌电压、过载和短路的模块化保护器。本例通过将紧凑型II类电涌保护器安装至馈电处实现了上述目标。电能监测设备不仅支持显示、评估能源数据,还可通过通信接口传输数据。配电则采用高级功能型不间断电源,并通过多功能设备保护器完善了解决方案。
了解更多信息
运输、分拣和捆扎
高度透明的数据评估对诸多专用机床至关重要。菲尼克斯电气为此推出具备通信功能的解决方案,支持调节脱扣电流以实现灵活应用。搭配使用馈电侧的电能监测设备,用户即可随时了解能源数据。电涌保护器也为系统安全提供了保障。
了解更多信息
传送技术模块
TRIO系列IP67电源是用于传送技术的理想供电解决方案。产品采用M12等标准化连接器,轻松实现即插即用安装。
了解更多信息
量产机床

量产机床供电

从使用通信组件向上级系统传输测量值和状态数据的高功能设备,到外形紧凑的基础功能型设备,菲尼克斯电气都有涵盖。量产机床的成本压力较高。此外,因采用统一的工艺和组件,量产机床还实现了高度标准化。

量产机床紧凑型供电推荐产品

交互式图像映射:适用于高功能量产机床的供电产品
监视继电器
我们的监视继电器和电流监视器支持监测单相电路,可在出现欠压或在规定的电压范围内断开机械设备与电源的连接。监视继电器是避免机械设备受损的有效预防措施。
了解更多信息
监视继电器
UNO POWER电源
UNO POWER系列基础功能型电源具有一贯的高质量水准。
了解更多信息
UNO POWER电源
紧凑型多通道电子式断路器
使用菲尼克斯电气电子式断路器,实现选择性电路保护。断路器产品组合涵盖具有多种脱扣特性的单通道至八通道断路器,以及可灵活配置的CAPAROC断路器系统。
了解更多信息
紧凑型多通道电子式断路器

量产机床基础型供电推荐产品

交互式图像映射:适用于紧凑型量产机床的供电产品
监视继电器
我们的监视继电器和电流监视器支持监测单相电路,可在出现欠压或在规定的电压范围内断开机械设备与电源的连接。监视继电器是避免机械设备受损的有效预防措施。
了解更多信息
监视继电器
UNO POWER电源
UNO POWER系列基础功能型电源具有一贯的高质量水准。
了解更多信息
UNO POWER电源
紧凑型多通道电子式断路器
使用菲尼克斯电气电子式断路器,实现选择性电路保护。断路器产品组合涵盖具有多种脱扣特性的单通道至八通道断路器,以及可灵活配置的CAPAROC断路器系统。
了解更多信息
紧凑型多通道电子式断路器
设有专用机床的厂房

专用机床供电

专用机床通常用于执行相关联的复杂操作,专用于特定应用。尽管其中部分设备为标准化工艺装置,但其规划和运行操作却各不相同。模块化和可扩展性是专用机床的显著特点。以下将通过两个示例,介绍如何使用菲尼克斯电气产品和解决方案为专用机床提供馈电、监测和24 V供电。

面向复杂模块化专用机床的供电和监测解决方案

交互式图像映射:适用于馈电的监测建议产品和适用于24 V电源的选择性配电建议产品
II类电涌保护器
保护专用机床免受因开关操作和馈电导致的电涌电压影响。
了解更多信息
II类电涌保护器
电能监测设备
依托电能监测设备,用户可随时查看设备能耗数据。产品型号多样,可满足各类参数监测需求。如有需要,用户还可通过云端的智能服务获取能耗数据。
了解更多信息
电能监测设备
TRIO POWER电源
TRIO POWER电源为专用机床可靠供电。该款标准功能型电源支持多种特性。
了解更多信息
TRIO POWER电源
CAPAROC断路器系统
CAPAROC电子式断路器可满足各类需求。产品支持灵活配置,搭配使用各类电源模块即可配置出用于控制器、传感器和执行器的个性化保护方案。
了解更多信息
CAPAROC断路器系统

具备缓冲功能的专用机床用紧凑型电源

交互式图像映射:中级功能型专用机床推荐
II类电涌保护器
在本例中,II类电涌保护器也可直接安装到馈电处以保护设备在开关操作时免受损伤。
了解更多信息
II类电涌保护器
监视继电器
通过在馈电处安装监视继电器和电流监视器,即可及早检测到系统故障,并在其导致损坏或火灾等严重事故前关断系统。
了解更多信息
监视继电器
不间断电源
TRIO POWER系列DC UPS产品外形紧凑,集电源和不间断电源于一体。该设计不仅能节省控制柜空间,还不会影响功能效果。
了解更多信息
不间断电源
储能模块
菲尼克斯电气储能模块设备可在停电时提供必要能源储备。我们提供多种储能介质的电池,有数种性能等级可选。
了解更多信息
储能模块
电子式断路器
使用菲尼克斯电气电子式断路器,实现选择性电路保护。断路器产品组合涵盖具有多种脱扣特性的单通道至八通道断路器,以及可配置的CAPAROC断路器系统。
了解更多信息
电子式断路器
站在多个注塑系统前的人员

适用于系统制造的供电和保护产品

随着设备体积增大和部件数量增多,厂商会迅速触及系统制造工艺极限。专用机床和量产机床主要采用内置或外置电源设计。在系统制造中,设备和电源控制柜之间可能会相隔甚远。

针对此类情况,菲尼克斯电气也提供相应保护方案及能耗和功率数据监测产品,以及配套的24 V电源解决方案。

具备通信功能的不间断电源建议解决方案

交互式图像映射:适用于高级功能型系统的馈电保护和供电用监测推荐解决方案
电涌保护器
在系统各部件采用集中供电的情况下,II类电涌保护器是确保高可用性系统运行的关键。
了解更多信息
电涌保护器
电能监测设备
依托EMpro电能监测设备,了解各类能耗数据概况。用户在故障发生前即可察觉到错误。与此同时,能耗数据还可用于优化系统运行能效。
了解更多信息
电能监测设备
QUINT POWER电源
QUINT POWER系列电源可满足各类需求。电源搭配UPS或CAPAROC断路器系统,打造出具备通信功能的电源解决方案。
了解更多信息
QUINT POWER电源
不间断电源
QUINT UPS在出现电源故障的情况下也能始终保障安全。搭配使用储能模块设备,即可打造个性化储能设施以备停电之用。
了解更多信息
不间断电源
储能模块
菲尼克斯电气储能模块设备可在停电时提供必要能源储备。我们提供多种储能介质的电池,有数种性能等级可选。
了解更多信息
储能模块
CAPAROC断路器系统
CAPAROC电子式断路器系统可显著提高系统灵活性。CAPAROC支持灵活配置,搭配使用各类电源模块即可配置出用于控制器、传感器和执行器的个性化保护方案。
了解更多信息
CAPAROC断路器系统

系统供电和免维护缓冲推荐产品

交互式图像映射:适用于中级功能型系统的推荐解决方案
电涌保护器
在系统各部件采用集中供电的情况下,II类电涌保护器是确保高可用性系统运行的关键。
了解更多信息
电涌保护器
监视继电器
通过在馈电处安装监视继电器和电流监视器,即可及早检测到系统故障,并在其导致损坏前关断系统。
了解更多信息
监视继电器
QUINT POWER电源
采用高级功能型QUINT POWER电源,确保高系统可用性。
了解更多信息
QUINT POWER电源
电容模块
免维护电容模块可在停电时提供充足的能源储备。
了解更多信息
电容模块
PTCB断路器
单通道电子式断路器提供理想防护。PTCB断路器产品涵盖适用于电流小于1 A的微型电子保险丝以及适用于电流达8 A的可调节型号,结构紧凑,可实现灵活的设备保护。
了解更多信息
PTCB断路器
IP67防护等级的壁挂式安装型电源

IP67防护等级的现场模块供电

传送技术等现场系统的供电也发挥着重要作用。采用IP67防护等级的TRIO POWER电源,即可轻松、快速地为各个系统部分提供合适供电。电源支持壁挂式安装, 因此可就近安装到相应负载旁。借助标准化圆形连接器进行连接,布线作业更轻松。

安装在DIN导轨上的三台数据和信号接口保护设备

机械制造中的数据和信号接口保护设备

信号和数据接口的保护

数据和信号线保护在系统及设备的规划和运行中也发挥着重要作用。此处仅将介绍一小部分组件,例如用于保护控制器与服务器之间数据线的组件。超薄型滤波器模块则可滤除电源或信号线的高频干扰。菲尼克斯电气还提供型号多样的电涌保护器以保护传感器或执行器的信号接口。