您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

实现过程行业高系统可用性的解决方案 即使在极端条件下,过程行业工厂也必须实现可靠生产。严苛的安全要求、恶劣的环境条件以及部分潜在易爆区都对可靠电源提出了特殊要求。无论是上游/下游行业、炼油厂还是化工领域需求,菲尼克斯电气均能提供可靠的辅助电源方案。

炼油厂

过程行业的诸多应用均需要可靠电源解决方案。应用包括测量和控制装置、自动化系统以及仪器仪表的集中或分布式供电、化工厂潜在爆炸区中配有远程IO的接线盒、管道上的压缩机站以及各类成套设备。这类应用将带来各种各样的挑战。

在此了解可根据性能等级和电源系统配置调整以满足多种需求的产品和解决方案。

展示过程行业不同领域的可视化图形
中央控制室供电
冗余电源解决方案为中央控制室提供可靠的24 V供电。
了解更多信息
中央控制室供电
管道沿线供电
具备通信功能的供电解决方案可监测管道沿线状态。搭配使用不间断电源、电涌保护器和设备断路器,即可实现可靠供电。
了解更多信息
管道沿线供电
化工园区现场接线盒供电
使用电涌保护器、高性能电源和紧凑型设备断路器,确保可靠供电。
了解更多信息
化工园区现场接线盒供电
成套设备供电
QUINT POWER电源为成套设备提供可靠供电。依托电能监测设备,用户还可随时了解能耗情况。
了解更多信息
成套设备供电
配有各类过程行业产品的控制柜

适用于过程行业中央控制室的控制柜

中央控制室的可靠供电

过程技术中央控制室的可靠供电对工厂的平稳运行至关重要。为此,从中压到负载的电源解决方案通常都采用冗余设计。搭配使用电涌保护器、设备断路器和电能监测设备,即可实现高系统可用性。

冗余电源解决方案确保个别故障不会导致工厂停机。电涌保护器消去了电网中的电压尖峰,进而延长关键电子设备的使用寿命。电能监测设备则可监测和优化工厂耗能,助力符合ISO 50001标准要求。

24 V集中供电产品 菲尼克斯电气愿助您一臂之力,打造个性化解决方案。

DIN导轨上带有多个产品的冗余电源解决方案
QUINT POWER电源
电源性能强大,确保可靠的24 V供电。
了解更多信息
QUINT POWER电源
QUINT ORING冗余模块
冗余模块可实现直至负载端的持续冗余。
了解更多信息
QUINT ORING冗余模块
FLT-SEC-T1+T2电涌保护器
FLT-SEC-T1+T2组合式电涌保护器为系统提供可靠防护,有效防范雷击和供电网络切换操作导致的雷电流和电涌电压。
了解更多信息
FLT-SEC-T1+T2电涌保护器
电子式断路器
多通道电子式断路器保障系统安全。
了解更多信息
电子式断路器
EMpro电能监测设备
采集电能和输出数据并传输至上级控制和管理系统。
了解更多信息
EMpro电能监测设备
保险丝接线端子
保险丝接线端子为导线和设备提供过载及短路保护。
了解更多信息
保险丝接线端子
管道接线盒

管道接线盒

管道沿线的可靠供电

管道绵延万里,常常穿过人迹罕至的地区、沙漠和永久冰层。

压缩机站需定期运行,还需要测量系统监测泄漏情况以保护环境。管道沿线设施通常无人值守,恶劣环境让维护工作充满挑战。极端温度、应对电源故障的电池缓冲以及远程状态监控均在电源解决方案中发挥着重要作用。

具备通信功能的解决方案可确保管道沿线状态监测顺利进行。搭配使用不间断电源、电涌保护器和设备断路器,即可实现可靠供电。

电涌保护器保护电子设备免受雷击或电网中其他电压尖峰损害。带信号触点的设备断路器可防止过载和短路,并在必要时发出信号。该功能在确保测量系统安全和正常运转方面至关重要。即使出现断电,不间断电源亦能继续可靠供电。

管道沿线接线盒产品 菲尼克斯电气愿助您一臂之力,打造个性化解决方案。

DIN导轨上具备通信功能的电源解决方案
QUINT POWER电源
电源性能强大,确保可靠的24 V供电。
了解更多信息
QUINT POWER电源
QUINT不间断电源
即使电网故障,QUINT UPS也将继续为应用可靠供电。
了解更多信息
QUINT不间断电源
CAPAROC电子式断路器系统
可配置设备保护器操作直观,十分易于设计。
了解更多信息
CAPAROC电子式断路器系统
保险丝接线端子
保险丝接线端子为导线和设备提供过载及短路保护。
了解更多信息
保险丝接线端子
FLT-MB防雷和电涌保护器
FLT-MB...I+II+III类组合式电涌保护器结构紧凑,采用创新型放电间隙设计,为系统和装置提供有效的防雷和电涌保护。
了解更多信息
FLT-MB防雷和电涌保护器
储能模块
选用适配UPS的储能模块产品,持续优化系统供电。
了解更多信息
储能模块
化工厂中的现场接线盒

化工厂中的现场接线盒

化工园区现场接线盒的可靠供电

化工园区的诸多子系统均使用远程IO实现自动化。此类系统并未安装在带空调的控制室内,而是直接置于管道、管线和成套设备之间的恶劣环境中,其往往也是潜在爆炸区。

基于远程IO站点的可用性要求,电源亦可采用冗余设计。若相连仪表位于储罐、管道桥或蒸馏塔等高处露天位置,则还应为传感器和执行器配备电涌保护器。设备断路器亦可保护设备免受过载和短路影响。

化工厂接线盒产品 菲尼克斯电气愿助您一臂之力,打造个性化解决方案。

DIN导轨上用于潜在爆炸区的电源解决方案
QUINT POWER增强型电源
适用于极端环境条件下严苛要求应用的电源。
了解更多信息
QUINT POWER增强型电源
TTC-6P电涌保护器
分体式电涌保护器,包括保护插头和底座元件,内置状态指示灯,分断刀闸用于保护2线制浮地信号回路,例如0(4) ... 20 mA电流回路。
了解更多信息
TTC-6P电涌保护器
双层悬臂式保险丝接线端子
双层悬臂式保险丝接线端子可同时完成带和不带保险丝保护电位的接线。
了解更多信息
双层悬臂式保险丝接线端子
适用于成套设备的控制柜

适用于成套设备的控制柜

成套设备的可靠供电

化工厂或炼油厂等大型加工厂的自动化作业不仅采用了数以千计的传感器和执行器,还使用了大量所谓的成套设备。此类设备均为独立机器或成套设备,通常配有PLC和自有测量和控制装置。这方面的例子包括过滤、干燥或温度控制装置、反应器、离心机、计量泵等。根据关键程度,此类装置也采用了冗余设计。

对应不同的机械设备,其控制柜也各不相同。此处以温度控制装置控制器为例进行说明。第4代QUINT POWER电源裕度充裕,可为PLC和各类电子熔断继电器、电流接触器和信号转换器供电。总能耗将通过电能监测设备监测。

成套设备产品 菲尼克斯电气愿助您一臂之力,打造个性化解决方案。

DIN导轨上带保险丝保护的电源解决方案
QUINT POWER电源
电源性能强大,确保可靠的24 V供电。
了解更多信息
QUINT POWER电源
电子式断路器
多通道电子断路器保障系统安全。
了解更多信息
电子式断路器
保险丝接线端子
保险丝接线端子为导线和设备提供过载及短路保护。
了解更多信息
保险丝接线端子
可连物联网的EMpro电能监测设备
搭配使用EMMA Proficloud.io服务,实现数字化能源和电力数据分析。
了解更多信息
可连物联网的EMpro电能监测设备
安装在控制柜DIN导轨上并通过保险丝支架实现熔断保护的信号线电涌保护器

具备熔断保护的信号线电涌保护器

传感器和执行器的防护及熔断保护

为确保传感器、执行器和控制器得到理想供电,菲尼克斯电气推出具备选择性熔断和电涌保护功能的配套产品组合。

无论线路引自中央还是分布式控制室、接线盒还是集成装置,电涌电压、短路和过载均亦有可能发生在24 V侧。

TERMITRAB complete电涌保护器总宽仅6 mm,是适用于传感器和执行器的紧凑型保护器。用于5 x 20 mm标准微型保险丝的配套保险丝支架可实现选择性短路和过载保护,同时还能节省大量空间。

如果需要状态指示灯和远程复位功能实现过电流保护,那么适用低于1 A电流的PTCB eFuse电子式断路器就是理想之选。

依托高系统可用性解决方案,即可便捷打造出涵盖从馈电到传感器或控制器的可靠供电系统。

确保传感器和执行器可靠运行的产品

交互式图像映射:具备信号电涌保护和过电流保护功能的产品选型示例。
适用于信号接口的电涌保护器
在过程行业中,保护信号、传感器和执行器免遭因电涌电压而导致的故障尤为重要。
了解更多信息
适用于信号接口的电涌保护器
TTC-6-FC保险丝支架
用于5 x 20 mm标准微型保险丝的保险丝支架结构紧凑,可为信号电路提供过载保护。
了解更多信息
TTC-6-FC保险丝支架
PTCB eFuse电子式设备保护器
PTCB eFuse单通道电子式断路器为电流低于1 A的应用提供便捷保护。
了解更多信息
PTCB eFuse电子式设备保护器