实现汽车行业高系统可用性的解决方案 汽车行业的诸多应用均为时间敏感型应用。每一次中断事件都会对系统运行和生产造成重大影响。采用功能强大的可靠电源解决方案,优势众多。冗余或不间断设计配有电涌保护器和设备断路器,确保无故障系统运行。通过智能产品和监测解决方案,及时了解系统状态。
汽车生产系统示意图
冗余电源解决方案
冗余电源解决方案可大幅提高运行安全性。选用菲尼克斯电气系列产品,组装专属模块化解决方案。我们提供电涌保护器、电能监测产品、电源、冗余模块、不间断电源和设备断路器组件,适于各个应用场合。
__电流可达20 A的冗余电源。__该解决方案包括两个QUINT POWER电源,通过冗余模块退耦。此设计确保一路失电时不会导致系统停机。紧凑型缓冲模块进一步提高了可用性。由此即可在短期电力故障时实现不间断供电。电涌保护器和CBM电子式断路器保护电源免受交流侧瞬态事件和直流侧过载与短路的影响。
20 A冗余电源解决方案
优势
- 采用冗余设计的可靠电源
- 平均分配负载和直至负载端的长期监测
- 缓冲短期电力故障
- 发生故障时,电子式断路器可避免开关电源的输出电压中断并指示干扰
- 电涌保护器保护设备免受瞬态干扰影响,提高可用性
__电流可达40 A的冗余电源解决方案。__该方案采用额外不间断电源实现冗余设置,用于管理较长时间的市电故障。借助EMpro电能监测设备,方案还可实现高效电能监测。CAPAROC电子式断路器系统可显示各个负载的能耗信息。用户可及早发现异常,并在计划外系统故障发生前更换预损坏负载。
40 A冗余电源解决方案
优势
- 采用冗余设计的可靠电源
- 直至负载端的持续冗余和长期监测
- 即使在长时间的市电中断情况下也能可靠供电
- 发生故障时,电子式断路器可避免开关电源的输出电压中断并指示干扰
- 电涌保护器保护设备免受瞬态干扰影响,提高可用性
- 通过持续电能监测实现系统监控
具备通信功能的电源解决方案
24 V电源解决方案具备通信功能,可提高数据透明度,增强系统可用性。依托中央接口,QUINT POWER电源可集成到CAPAROC断路器系统的网络协议中,实现从400 V一次侧直至24 V电源及负载的数据一致性。用户由此可及时了解系统状态。缓冲模块和电涌保护器还将进一步提高可用性。
具备通信功能的电源解决方案
优势
- 通过现场总线将各项相关运行数据从断路器系统传输至控制器
- 从输入端到每个断路器的高运行数据透明度
- 大幅缩短停机时间
- 缓冲短期电力故障
- 电涌保护器保护设备免受瞬态干扰影响,提高可用性
适用于分布式应用的紧凑型电源解决方案
紧凑型冗余解决方案为分布式系统提供可靠的单相供电。额外的不间断电源则可提供必要功率裕度,以实现远程控制器和机械的受控关断。超薄电子式断路器保护设备免受过载和短路引起的故障影响。
适用于分布式应用的紧凑型解决方案
优势
- 采用冗余设计的可靠电源
- 平均分配负载和直至负载端的长期监测
- 即使在长时间的市电中断情况下也能可靠供电
- 发生故障时,电子式断路器可避免开关电源的输出电压中断并指示干扰
- 电涌保护器保护设备免受瞬态干扰影响,提高可用性