TRIO POWER电源的防护等级达IP67,尤其适合直接安装在现场负载上。该电源采用防风化的压铸铝壳体,即使在恶劣环境下也可确保高系统可用性。具备IP67防护等级的TRIO POWER电源支持现场安装,可缩短所需的电缆长度,节省控制柜空间。
初级开关电源 TRIO POWER, M12圆形连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
防护等级IP67的电源坚固耐用,非常适合分布式现场供电。该电源的铝制压铸壳体既抗风化,又防尘防水。即使在恶劣环境条件下,IP67开关电网组件也能确保高系统可用性。电源连接方式多种多样,组装灵活。
初级开关电源 TRIO POWER, M12圆形连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
初级开关电源 TRIO POWER, 采用直插式弹簧连接的IPD穿板式连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 3.75 A
初级开关电源 TRIO POWER, 7/8″圆形连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 3.75 A
初级开关电源 TRIO POWER, M12圆形连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 3.75 A
初级开关电源 TRIO POWER, M12圆形连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 3.75 A
初级开关电源 TRIO POWER, 采用直插式弹簧连接的IPD穿板式连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
初级开关电源 TRIO POWER, 7/8″圆形连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 8 A
TRIO POWER初级开关模式电源,安装在IP67压铸壳体中,M12圆形连接器,输入:单相,5位,输出:24 V DC/10 A,静态功率裕度:可达12.5 A(持续)
TRIO POWER电源的防护等级达IP67,尤其适合直接安装在现场负载上。该电源采用防风化的压铸铝壳体,即使在恶劣环境下也可确保高系统可用性。具备IP67防护等级的TRIO POWER电源支持现场安装,可缩短所需的电缆长度,节省控制柜空间。
为实现灵活安装,IP67电源支持多种设备连接:
M12-S AC输入/M12-A DC输出
M12-S AC输入/M12-L DC输出
7/8" AC输入/7/8" DC输出
IPD输入/IPD输出
TRIO POWER IP67电源可与其他菲尼克斯电气IP67产品搭配使用: