Заряджання електробуса за дуже короткий час має важливе значення для міських перевезень зі щільним графіком. Але під час довгих перевезень автобуси також не можуть обійтися без коротких зупинок для швидкого заряджання. Наші розетки CCS на транспортному засобі CHARX connect universal — це зарядний інтерфейс транспортного засобу для швидкого заряджання з потужністю до 700 кВт у режимі Boost Mode. Зарядні розетки CCS міцні, довговічні, пило- та водонепроникні й оснащені ефективними датчиками температури.
Переваги зарядних розеток CCS для електробусів
- Надшвидке заряджання HPC із тимчасовою потужністю до 700 кВт (700 А/1000 В) і постійною потужністю 375 кВт (375 А/1000 В) через кабелі постійного струму з поперечним перерізом до 120 мм²
- Захист від перегріву завдяки точному вимірюванню температури на силових контактах постійного струму за допомогою датчиків PT1000
- Захист від потрапляння води, пилу та бруду завдяки високому ступеню захисту IP6K7 та IP6K5, з переднього боку також IP6K6K та IP6K9K
- Кабелі різної довжини та підготовлені кабелі доступні за запитом.
- Сертифікована IATF 16949 автомобільна якість — відповідає стандартам IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 та SAE J1772
Основні можливості контролера заряджання транспортного засобу Огляд комплексних функцій і можливостей EVCC
- Зв’язок для заряджання постійним струмом від ПЛК до CAN відповідно до DIN 70121 та ISO 15118
- Зв’язок для заряджання змінним струмом в поєднанні з OBC, керованим VCU
- Керування такими компонентами:
- Зарядна розетка (CP, PP, захисний провідник, виконавчий елемент блокування, датчик температури)
- Світлодіодний індикатор стану
- Кнопка скасування заряджання
- 2 високовольтні контактори
- Контролер плати зовнішнього датчика напруги та струму (датчик Isabellenhütte IVT-S)
- Сумісність із CCS (NACS і GB/T у процесі підготовки)
- Відповідність вимогам E1 для дорожніх транспортних засобів
- Попередня підготовка автобусів відповідно до VDV 261
- Сумісність із пантографами на даху (Schunk Smart Charging), в майбутньому також зі стандартом OppCharge
- Підготовка для кібербезпеки відповідно до регламентів ЄЕК ООН R155 і R156
- Обробка функцій безпеки відповідно до ISO 26262 ASIL B
- Операційна система реального часу з часом запуску від 100 до 200 мс
- Підключення зарядної розетки через 18-контактний затискний з’єднувач
- Підключення додаткових компонентів через 30-контактний затискний з’єднувач
- Розміри (Ш × В × Г): 153,2 мм × 56,0 мм × 146,0 мм
Тривалий строк експлуатації та висока якість
Наші розетки CCS на транспортному засобі вже багато років встановлюють на електробуси відомих виробників. Наші клієнти особливо цінують високу якість, надійність і тривалий термін служби, що перевищує 10 000 циклів з'єднання, що є обов’язковою вимогою для стандартної комплектації. Зарядні інтерфейси CCS захищені від проникнення води, пилу та бруду завдяки високому ступеню захисту IP6K7 та IP6K5.
Безпека має для нас особливе значення. Саме тому наші розетки на транспортному засобі мають точне вимірювання температури за допомогою датчиків PT1000 на силових контактах постійного струму. Це надійно запобігає перегріванню. Наші зарядні розетки CCS відповідають стандартам IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC A62196-3 та SAE J1772 і виготовляються на підприємстві, сертифікованому IATF 16949, відповідно до високих стандартів автомобільної галузі.
High Power Charging
Завдяки нашим кабелям із поперечним перерізом 120 мм², автомобіль можна постійно заряджати потужністю 375 кВт (375 А/1000 В), а тимчасово — навіть до 700 кВт (700 А/1000 В) в режимі Boost Mode. Наші зарядні розетки з поперечним перерізом кабелю 95 мм² забезпечують безперервну потужність заряджання 250 кВт (250 А/1000 В) і до 500 кВт (500 А/1000 В) в режимі Boost Mode.
Потужність заряджання наших зарядних розеток CCS Порівняйте різні характеристики постійного струму наших зарядних розеток CCS типу 1 і типу 2
120 мм² / 375 А | 95 мм² / 250 А | 70 мм² / 200 А | |
---|---|---|---|
CCS типу 2 | |||
Макс. постійна потужність заряджання (номінальна потужність) | 375 кВт (375 А / 1000 В) | 250 кВт (250 А / 1000 В) | 200 кВт (200 А / 1000 В) |
Макс. тимчасова потужність заряджання (Boost Mode) | До 700 кВт (700 А / 1000 В) | 500 кВт (500 А / 1000 В) | До 500 кВт (500 А / 1000 В) |
Виконавчий елемент блокування | 12 В або 24 В | 12 В або 24 В | 12 В або 24 В |
Термін служби (цикли з’єднання) | >10 000 | >10 000 | >10 000 |
Датчик температури контактів постійного струму | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
CCS типу 1 | |||
Макс. постійна потужність заряджання (номінальна потужність) | 375 кВт (375 А / 1000 В) | 250 кВт (250 А / 1000 В) | 200 кВт (200 А / 1000 В) |
Макс. тимчасова потужність заряджання (Boost Mode) | До 700 кВт (700 А / 1000 В) | 500 кВт (500 А / 1000 В) | До 500 кВт (500 А / 1000 В) |
Виконавчий елемент блокування | 12 В | 12 В | 12 В |
Термін служби (цикли з’єднання) | >10 000 | >10 000 | >10 000 |
Датчик температури контактів постійного струму | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
¹⁾ Boost Mode дає змогу збільшити на короткий час потужність заряджання. Можливий проміжок часу залежить від численних умов навколишнього середовища. Більш детальну інформацію можна знайти в інструкції до відповідного артикула, яку можна завантажити з відповідної сторінки з інформацією про виріб.
Технічні особливості зарядних розеток CCS
Індивідуально підготовлені зарядні розетки CCS Готове до встановлення рішення для електромобілів
Вперше ми пропонуємо зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal із попередньо зібраним комплектом кабелів. Ви отримуєте готові до встановлення зарядні розетки зі стандартними з’єднувачами від одного постачальника, що скорочує час на закупівлю та встановлення, а також знижує загальні витрати.
- Економія часу та коштів завдяки готовому до встановлення рішенню
- Потужність заряджання, з’єднувальний кабель і напруга приводу підбираються відповідно до ваших вимог
- High Power Charging із потужністю до 700 кВт у режимі Boost Mode
- Безпека завдяки точному вимірюванню температури та високому ступеню захисту IP
- Розроблено й виготовлено за автомобільним стандартом IATF 16949
Зарядні розетки CCS з боковим виведенням кабелю Для економії місця та зручного монтажу
Універсальні зарядні розетки CHARX connect universal CCS типу 2 тепер також доступні з відводом кабелю під кутом 90°. Це економить цінний простір для встановлення в автомобілі. Клієнтам, які переходять на зарядні розетки під кутом 90°, не потрібно вносити жодних змін у виріз кузова завдяки ідентичній геометрії.
- Понад 50 % економії місця при монтажі в порівнянні з нашими зарядними розетками CCS з прямим виведенням кабелю
- Зручніший і наочніший монтаж джгута проводів
- Уникнення температурних точок завдяки більшому радіусу вигину
- Легка заміна завдяки ідентичній геометрії гвинтів на всіх зарядних розетках CCS
- Захист IP6K6K/IP6K9K на передній панелі витримує чистку під високим тиском і струменем пари
Доступно з 1-го кварталу 2026 року
Захисні кришки для зарядних розеток CCS Оптимальний захист для екстремальних умов
Захисні кришки забезпечують захист IPX5 для контактної зони наших універсальних зарядних розеток CCS CHARX connect universal. Це означає, що ваші комерційні транспортні засоби ідеально обладнані для роботи в складних умовах навколишнього середовища. Додатково можна додати кнопку скасування та світлодіодний індикатор стану.
- Надійний захист усіх сигнальних і силових контактів від струменів води за стандартом IPX5
- Інтелектуальне використання: кришка змінного струму відкривається автоматично, коли відкривається кришка постійного струму
- Додаткові опції: кнопка скасування заряджання та індикатор стану заряду з вільно керованим RGB-світлодіодом
- Простий монтаж завдяки ідентичній геометрії гвинтів для CCS типу 1 і CCS типу 2
- Сумісність із нашим контролером заряджання CHARX control vehicle
Доступно з 1-го кварталу 2026 року
Тест заряджання для виробника автобусів HESS
Швейцарський виробник електричних автобусів HESS відвідав Phoenix Contact для проведення тесту заряджання в парку All Electric Society. При цьому компанія HESS мала на меті зарядити батарею електробуса потужністю 350 кВт і 500 А з 30 % до 80 % у безперервному режимі.
Дізнайтеся більше з відеоролика.