Технології з’єднання для світлодіодних систем Компактні, білі та швидкі: інноваційне рішення для жорстких і гнучких світлодіодних друкованих плат. Нові концепції освітлення потребують інноваційних рішень. Вироби серії PTSM та PTF дозволяють швидко і легко підключати жорсткі та гнучкі світлодіодні друковані плати.

Технології з’єднання для світлодіодних систем

Переваги

  • Розроблені спеціально для світлодіодних систем — завдяки світлостійкій білій пластмасі й компактній конструкції
  • Універсальне рішення для з’єднання — для жорстких та гнучких світлодіодних друкованих плат
  • Економія часу — завдяки простому під’єднанню без інструментів
  • Швидке введення в експлуатацію — завдяки готовому елементу живлення серії PTF
Технології з’єднання для гнучких світлодіодних друкованих плат — PTF

Технології з’єднання для гнучких світлодіодних друкованих плат — PTF

стиковий з’єднувач

  • До 10 A / 25 В на штекер
  • З’єднання з друкованою платою з геометричним замиканням
  • Для друкованих плат 8 мм
  • З’єднання проколюванням ізоляції

Подача живлення

  • До 10 A / 25 В на штекер
  • 2- або 4-полюсне виконання з готовими провідниками
  • Вбудований механізм блокування
Технології з’єднання для жорстких світлодіодних друкованих плат — PTSM

Технології з’єднання для жорстких світлодіодних друкованих плат — PTSM

Клема для друкованої плати

  • 6 A / до 320 В
  • Міцний анкерний метал
  • Швидке з’єднання Push-in
  • Можливість застосування для автоматизованого наскрізного монтажу
  • Конструкційна висота 5 мм

З’єднувачі

  • 6 A / до 320 В
  • Швидке з’єднання Push-in
  • Інвертовані варіанти
  • Відповідні основи колодки для автоматизованого наскрізного монтажу
  • Конструкційна висота 5 мм