ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035
-
Upper housing part with touch display
1209364
DIN rail housing, 10U upper part, integrated 2.4" resistive touch display, resolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI half duplex, Housing cover, width: 56.88 mm, height: 109.8 mm, depth: 29.5 mm
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Housing system for visualization and operation in the control cabinet
Coordinated housings with pre-installed touch displays
Time-saving assembly of ready-to-use modules
Can be machined for application-specific connection technology