Вставні клеми COMBI

Вставні клеми

Вставні модульні клемні блоки COMBI — це особливий тип гібридних клем. Клеми мають стандартизовану зону для підключення з одного боку, а з іншого боку — з’єднання Push-in, гвинтові, пружинні з’єднання або технологію швидкого з’єднання. Контактна система особливо стійка до екстремальних вібрацій. Вставні клемні блоки особливо економлять час під час прокладання сигнальних і силових ліній.

Go to Product Detail Page for item 3043035
SP 2,5/ 1-L GNYE - Plug
SP 2,5/ 1-L GNYE - Plug
3043035

Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2- 4 mm2, color: green-yellow

Go to Product Detail Page for item 3210020
PP-H 2,5/ 1 GNYE - Plug
PP-H 2,5/ 1 GNYE - Plug
3210020

Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, color: green-yellow

Go to Product Detail Page for item 3000659
PPC 2,5/5 - COMBI coupling
PPC 2,5/5 - COMBI coupling
3000659

COMBI coupling, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 5, number of positions: 5, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3000662
PPC 2,5/8 - COMBI coupling
PPC 2,5/8 - COMBI coupling
3000662

COMBI coupling, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 8, number of positions: 8, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3211274
PP 2,5/ 1-M - Plug
PP 2,5/ 1-M - Plug
3211274

Plug, center element, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, color: gray

Робота з програмним забезпеченням для інженерного проєктування clipx ENGINEER на екрані планшета

Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER

Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.

Переваги

  • Гнучкі можливості вибору технології з’єднання завдяки стандартизованому гнізду COMBI
  • Можливість передачі номінального струму 41 A та номінальної напруги 1000 В завдяки більш потужному вставному контакту
  • Високий ступінь безпеки завдяки конструкції із захистом від торкання
  • Захист від неправильного підключення завдяки можливостям індивідуального кодування
  • Повна гнучкість завдяки штекерам для самостійного збирання

Нові вироби

Вставні клемні блоки з технологією Push-X на DIN-рейці

Вставні клемні блоки з Push-X

Просто підключається за допомогою COMBI та Push-X

Вставні клемні блоки зі вставною зоною COMBI і з’єднанням Push-X змінюють підхід до електромонтажу. Підвищуйте ефективність завдяки легкому електромонтажу в шафі керування за допомогою з’єднання Push-X і підключайте польовий рівень за допомогою попередньо зібраних з’єднувачів COMBI.

Основні характеристики

  • Технологія з’єднання 1: з’єднання Push-X
  • Технологія підключення 2: Зона підключення COMBI
  • Номінальний переріз: 2,5 мм²
  • Поперечний переріз провідника: від 0,5 до 4 мм²
  • Від 20 AWG до 12 AWG (у перерахунку відповідно до IEC)
  • Сила струму: 24 A
  • Напруга: 800 В

Переваги

  • Висока зручність використання для всіх типів провідників завдяки технології безпосереднього вставлення без зусиль та інструментів
  • Особливо швидке з’єднання гнучких провідників без наконечників
  • Інтуїтивне зрозуміле підключення завдяки візуальному та тактильному зворотному зв’язку від точки з’єднання
  • Швидке від’єднання провідників завдяки блокуванню в точці з’єднання
  • Повна гнучкість завдяки конфігурованим і стандартним з’єднувачам COMBI зі щонайбільше 15 полюсами

Вставні клемні блоки COMBI

З’єднувальна система COMBI забезпечить швидку й модульну розбудову вашого застосування. Суттєвою відмінною рисою є стандартизоване гніздо, наявне принаймні з одного боку базових клем. З'єднувачі COMBI доступні з важільною технологією Push-in, технологією пружинного з’єднання, технологією швидкого підключення та технологією гвинтового з'єднання. З’єднувальна система номіналом 41 А і 1 000 В підходить для передавання і сигналів, і електроенергії. Система витримує дуже високі вібраційні навантаження. І клеми, і з’єднувачі мають захист від дотику.

Можливості кабельного з’єднання Зі з’єднувальною системою COMBI

Від шафи керування до цілої системи — сучасні рішення неможливо уявити без вставних з’єднань. З’єднувальна система COMBI забезпечує необмежену гнучкість для користувача. Від живлення шафи керування та подачі живлення на струмові компоненти й компоненти керування до швидкого монтажу децентралізованих елементів установки — з’єднувальна система COMBI завжди забезпечує ідеальне рішення. Ця система має безліч переваг. Вставні компоненти в шафі керування швидко та просто монтуються, а також демонтуються. З’єднувальну систему можна також комбінувати із системою введення кабелю CES.

Вставна система клемних блоків COMBI

Вставна система клемних блоків COMBI

Вставні клемні блоки

Від блока керування до цілої установки — сучасні застосування неможливо уявити без вставних з’єднань. Вставну технологію з’єднання реалізовано в різних варіантах клем. Серед них, зокрема, прохідні клеми, клеми для захисного провідника, багатожильні клемні блоки, багаторівневі клеми, мініклеми та вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем. Клемні блоки зі вставним з'єднанням є частиною системи клемних блоків CLIPLINE complete і тому мають стандартизоване приладдя для перемикання, тестування й маркування.

Вставні клемні блоки з різними з’єднувачами COMBI

Вставні клемні блоки зі з’єднувачами COMBI

З’єднувач COMBI

З’єднувачі COMBI забезпечують максимальну гнучкість та ефективність. Маючи до 15 полюсів і різні технології з'єднання, такі як обтискні, важільні, гвинтові та пружинні з'єднання, а також з’єднання Push-in, вони ідеально підходять для будь-якого застосування. У поєднанні зі вставними клемами COMBI штекери дозволяють вибирати як стандартизовані, так і різні технології з'єднання в межах однієї клеми.

Також доступні варіанти для самостійного монтажу, які ви можете легко зібрати за допомогою конфігуратора.

Штекери для самостійного збирання

Штекери для самостійного збирання

Конфігуратор для з’єднань, муфт і прохідних панелей COMBI

Скористайтеся нашим конфігуратором і створіть своє індивідуальне рішення. За допомогою конфігуратора можна легко та інтуїтивно створювати індивідуальні рішення з різноманітних з’єднань, муфт і прохідних панелей COMBI.
Конфігуратор також дозволяє інтегрувати відповідне приладдя, наприклад пристрої розвантаження від зусиль натягу та механічної фіксації або маркувальні матеріали.

Вставні клеми зі з’єднувачами COMBI та приладдя до них

Приладдя для вставної системи COMBI

Приладдя для вставної системи COMBI

На додаток до стандартного приладдя CLIPLINE complete, для системи COMBI є також додаткове приладдя, що дає змогу оптимально інтегрувати різні штекери у відповідне рішення. Сюди входить таке приладдя:

  • Фіксатори для вібростійкого з'єднання
  • Розвантаження від зусиль натягу для провідника
  • Корпуси для кабелю та втулки для запобігання перегину провідників

Деяке приладдя можна комбінувати.

Навісна муфта зі з’єднанням Push-in

Навісна муфта зі з’єднанням Push-in

Навісні муфти

Навісні муфти (PPC...) забезпечують легке подовження кабелів і просту реалізацію прохідних панелей. Крім того, муфти можна встановлювати на DIN-рейки NS 15 і NS 35 завдяки інтегрованій подвійній ніжці. Муфти доступні як окремі вироби, а також як модульні варіанти. Як і з'єднувачі COMBI, модульні варіанти також передбачають можливість модульного монтажу з різних одинарних шайб. Однак слід зазначити, що модульні муфти складаються не з L-, M- і R-штекерів, а лише з необхідної кількості L-штекерів і кінцевої кришки.

Прохідна панель COMBI

Прохідна панель

Прохідні панелі

Проста фіксація прохідної панелі SSL на стандартних з’єднаннях дозволяє виконувати ефективний прохідний монтаж. Прохідна панель вставляється у виріз і автоматично фіксується. Навісні муфти SC 2,5 і SC 4 можна надійно закріпити у вирізах у панелі за допомогою прохідних панелей. Прохідні панелі можна використовувати для листового металу завтовшки від 0,8 до 3 мм. Як і з’єднувачі COMBI, прохідні панелі також передбачають можливість модульного монтажу з різних одинарних шайб.

Основа колодки COMBI закріплена на друкованій платі

Основа колодки COMBI

Основа колодки COMBI для друкованої плати

Основа колодки COMBI забезпечує з’єднання для друкованої плати з можливістю послідовного з’єднання. Таким чином, вставні рішення в межах однієї системи, від DIN-рейки до пристрою, виконуються за допомогою штекерів однакового типу.

Тривимірний розподільник сигналів

Тривимірний розподільник сигналів

Тривимірний розподільник сигналів

З чотириярусними клемами PT 2,5-4L можна кросувати сигнали між контролерами й частинами установок в умовах обмеженого простору. Різноманітні можливості для шунтування всередині клемної колодки та можливості для розподілу всередині чотириполюсного штекера для вільного монтажу дають можливість створити надзвичайно компактний тривимірний розподільник сигналів.

Брошура щодо клемних блоків

Брошура щодо клемних блоків

Матеріали для завантаження

Брошура щодо клемних блоків
Хочете отримати інформаційні матеріали про наші змінні клемні блоки? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість клемних блоків.