Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Мікроклеми та мініатюрні клеми
Завдяки міні- та мікроклемам відбувається послідовна мініатюризація машин, комутаційних пристроїв та розподільних шаф. Незважаючи на невеликі розміри, ці клеми використовують стандартизовані аксесуари для шунтування, маркування та тестування системи CLIPLINE complete.
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: yellow
Mini flange terminal block, can be combined with D-MSBV 2,5-F and MSBV 2,5-M, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: direct screw connection, color: gray
Mini feed-through terminal block, can be mounted in combination with D-MSBV 2.5-F and MSBV 2.5-F, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: Direct mounting with flange, color: gray
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 15, color: yellow
Mini feed-through terminal block, Mounting in conjunction with flange or securing pin terminal, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: other, color: black/yellow
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: Direct mounting with flange, color: orange
Mini feed-through terminal block, Mounting in conjunction with flange or securing pin terminal, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: other, color: yellow
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 15, color: gray
Mini protective conductor terminal block, number of connections: 2, connection method: Screw connection, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, mounting type: NS 15, color: green-yellow
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.
Переваги
- Економія простору завдяки мініатюрній конструкції та гнучким можливостям монтажу
- Зручний огляд завдяки маркуванню всіх точок з’єднання
- Простий розподіл потенціалів завдяки стандартизованим перемичкам
- Компактний розподіл потенціалів завдяки компактному мікророзподільнику потенціалів
- Сумісність з усіма поширеними типами тестерів
- Швидка й модульна розбудова завдяки вставним рішенням
Нові вироби
Подвійні мініатюрні клемні блоки
Швидкий монтаж в обмеженому просторі
Подвійні мініатюрні клемні блоки MPTD забезпечують особливо компактний електромонтаж. Завдяки функціональній шахті клеми можна використовувати дуже гнучко, незважаючи на їхню компактну конструкцію.
Основні характеристики
- Технологія Push-in
- Номінальний переріз: 2,5 мм²
- Поперечний переріз: від 0,14 до 4,0 мм²
- Номінальний струм: 24 А
- Розрахункова напруга: 800 В
- Способи монтажу: NS 15, NS 35, фіксувальний штифт, фланець
- Сумісність із системою клемних блоків CLIPLINE complete
Переваги
- Високий рівень економії місця завдяки компактній конструкції
- Підвищена гнучкість завдяки простим функціональним шахтам
- Наочне розташування завдяки маркувальним пазам у кожній окремій точці з’єднання
- Швидке підключення проводу завдяки технології з’єднання Push-in, що не потребує застосування інструментів та обслуговування
- Сумісність з усіма поширеними типами тестерів
Мініклеми з технологією Push-in і гвинтовим з’єднанням
Мініклеми з технологією з’єднання Push-in
Мініклеми
Мініклеми являють собою ідеальне рішення для монтажу в малих блоках і пультах керування, з’єднувальних коробках тощо. Незважаючи на мініатюризацію, клеми все ще мають функціональну шахту. На відміну від інших клем мініклеми оснащені не подвійною, а простою функціональною шахтою для розподілу потенціалів. Функціональну шахту можна комплектувати стандартизованими перемичками та тестовими штекерами системи клемних блоків CLIPLINE complete. Щоб попри компактність забезпечити маркування та, відповідно, наочність електромонтажу, стандартизоване маркування у варіантах Push-in перекриває функціональну шахту малих клемних блоків. Через це розмір зменшується на декілька міліметрів. Натомість серія гвинтових клем MUT має два високі зовнішні маркувальні пази для розміщення високих маркувальних матеріалів. Завдяки розташуванню маркування під нахилом, як у клемному блоці UT, тут теж можна забезпечити компактність клемного блока.
Подвійні мініклеми
Подвійні мініклеми
Подвійні мініклеми MPTD 2,5... забезпечують особливо компактний електромонтаж. Подвійні мініклеми міцно з'єднані один з одною і всі чотири точки з'єднання мають спільний потенціал. Завдяки вбудованій функціональній шахті клеми можна використовувати дуже гнучко, незважаючи на їхню компактну конструкцію. Подвійні мініклеми доступні як у вигляді готових до використання виробів, так і у вигляді модульних варіантів. Модульні варіанти легко з'єднуються між собою без інструментів. Докладнішу інформацію про це можна наведено далі на сторінці.
Модульні мініклеми
Модульні мініклеми
Мініклеми MPT(D) 2,5 доступні як модульні одинарні шайби і подвійні. При цьому можна вибирати між такими способами монтажу, як монтаж на DIN-рейку NS 15 або NS 35, безпосередній монтаж за допомогою фланця або монтаж за допомогою фіксувальних штифтів.
Залежно від потрібного способу монтажу можна вибрати відповідний монтажний елемент
- MPT(D) 2,5-RZ°— фіксувальний штифт
- MPT(D) 2,5-NS35°— DIN-рейка
- MPT(D) 2,5-NS15°— DIN-рейка
- D-MPT 2,5-F°— фланцева кришка
Останню частину клемної колодки заповнюють клемами M (MPT(D) 2,5-M). Завдяки вставним штифтам збоку клем вони легко з’єднуються між собою для формування клемного блока. Готові клемні блоки нічим не поступаються іншим клемним блокам. Вони просто підвищують гнучкість монтажу.
Вставні мініклеми
Вставні мініклеми
Клеми MPT також доступні як вставні клеми. Вставні мініклеми мають таку саму конструкцію, як і прохідні мініклеми. Єдина різниця полягає у тому, що збоку замість з’єднання Push-in передбачено місце для штекерного з’єднувача. Цей з’єднувач можна підключати за допомогою з’єднувачів COMBI, під’єднаних до відповідної клеми. Такий спосіб електромонтажу забезпечує можливість швидкого встановлення з можливістю електромонтажу за допомогою підготовлених кабельних джгутів. Для захисту від вібрацій та витягування кабелю систему CLIPLINE complete оснащено різним приладдям, наприклад засобами для механічної фіксації та розвантаження від зусиль натягу.
Мініклема
Мікроклеми та мікророзподілювачі потенціалів
Мікроклеми компанії Phoenix Contact призначені для використання з провідниками з характеристиками підключення від 0,14 мм² до 1,5 мм². Ці клеми забезпечують можливість особливо компактного електромонтажу в різноманітних варіантах. Мікроклеми можуть бути встановлені на DIN-рейку NS 15 або безпосередньо на монтажну стінку за допомогою фіксувального штифта чи фланця. Для сервісних робіт- кожна клема має тестове з’єднання. Мікроклеми також пропонуються з різною кількістю полюсів як компактні варіанти розподільника потенціалів. Маркування окремої точки з’єднання реалізується за допомогою самоклейної маркувальної смужки.
Брошура — Клемні блоки
Завантаження
Брошури щодо мініклем
Бажаєте отримати друковані матеріли щодо наших мініклем? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість клемних блоків.