Розподілювачі для розподілу потенціалів

Розподілювачі для розподілу потенціалів

Розподілювачі дозволяють компактно і чітко розподіляти сигнали в середовищі автоматизації. Розподілювачі та матричні клеми доступні у виконаннях з різною кількістю полюсів. Колірне кодування провідників і точок з’єднання, а також масштабне маркування забезпечують інтуїтивно зрозумілий і безпечний монтаж розподільників потенціалів.

Go to Product Detail Page for item 3270140
PTRV 8 /GY - Marshalling panel
PTRV 8 /GY - Marshalling panel
3270140

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: gray

Go to Product Detail Page for item 3270136
PTRV 8 BU/BU - Marshalling panel
PTRV 8 BU/BU - Marshalling panel
3270136

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue, color of connection elements: blue

Go to Product Detail Page for item 3270142
PTRV 8-PV /BK - Potential distributors
PTRV 8-PV /BK - Potential distributors
3270142

Potential distributors, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: black

Go to Product Detail Page for item 3270250
PTRV 8 /VDE 0815-WHBK - Marshalling panel
PTRV 8 /VDE 0815-WHBK - Marshalling panel
3270250

Marshalling panel, left side according to VDE 0815, right side with white and black pinboards, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3270135
PTRV 8 BU/RDWH - Marshalling panel
PTRV 8 BU/RDWH - Marshalling panel
3270135

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue, color of connection elements: red, white

Go to Product Detail Page for item 3270249
PTRV 8-PV /BU - Potential distributors
PTRV 8-PV /BU - Potential distributors
3270249

Potential distributors, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: blue

Переваги

  • Збільшення щільності сигналів щонайбільше на 20 % завдяки компактній конструкції
  • Вільне конфігурування кольорового кодування призначення провідників і точки з’єднання для інтуїтивно зрозумілого і безпечного монтажу
  • Зручна перевірка завдяки вільно доступним тестовим гніздам 2,3 мм
  • Суцільне маркування великих поверхонь
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому системному приладдю CLIPLINE complete

Розподілювачі

Розподільний з’єднувач PTRV 8, встановлений на DIN-рейку

Розподільний з’єднувач PTRV 8

Розподілювач для компактного розподілу сигналів

Розподілювачі забезпечують максимальну щільність сигналу і займають до 20 % менше місця завдяки компактній ярусній конструкції. Розподільні з’єднувачі легко монтуються шляхом безпроблемного встановлення на DIN-рейку NS 35. Завдяки вільному доступу до тестових гнізд 2,3 мм розподілювача ви можете легко перевірити окремі точки підключення. Уніфіковане приладдя CLIPLINE complete дає змогу знизити витрати на складське зберігання й логістику.
Розподілювачі доступні як підготовлені варіанти в різноманітних стандартизованих комбінаціях кольорів, наприклад, відповідно до стандарту DIN VDE 0815, а також як варіанти для вільного монтажу.

Розподілювач потенціалів, встановлений на DIN-рейку

Розподілювачі потенціалів із подачею живлення та без неї

Розподілювач потенціалів для впорядкованого розподілу потенціалів

На відміну від розподілювачів, розподілювачі потенціалів несуть лише один потенціал. Вони доступні як із подачею живлення, так і без неї, і передбачають можливість швидкого та простого розширення за допомогою стандартизованих перемичок FBS. Розподілювачі потенціалів, як і розподілювачі, забезпечують максимальну щільність сигналів і теж легко фіксуються на DIN-рейці NS 35.

Розподілювачі

Розподілювачі

Конфігуратор для розподілювачів PTRV

Створіть конфігурацію індивідуального розподілювача для прозорого розподілу сигналів для систем автоматизації.

Розгорнута брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Завантаження

Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших розподілювачів і розподілювачів потенціалів? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість.