Розподілювачі для розподілу потенціалів

Розподілювачі для розподілу потенціалів

Розподілювачі дозволяють компактно і чітко розподіляти сигнали в середовищі автоматизації. Розподілювачі та матричні клеми доступні у виконаннях з різною кількістю полюсів. Колірне кодування провідників і точок з’єднання, а також масштабне маркування забезпечують інтуїтивно зрозумілий і безпечний монтаж розподільників потенціалів.

Go to Product Detail Page for item 3270133
PTRV 8 /WHRD - Marshalling panel
PTRV 8 /WHRD - Marshalling panel
3270133

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: white, red

Go to Product Detail Page for item 3002370
PTU 35/4X10 BU - Potential collective terminal
PTU 35/4X10 BU - Potential collective terminal
3002370

Potential collective terminal, In the end application, the applicable safety regulations for overload and short-circuit protection on the connected conductors must be considered., nom. voltage: 1000 V, nominal current: 57 A, Load contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, Line contact, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 1.5 mm2 - 50 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Go to Product Detail Page for item 1061721
PTRV 8 /WH - Marshalling panel
PTRV 8 /WH - Marshalling panel
1061721

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: white

Go to Product Detail Page for item 3270117
PTRV 4 /GY - Marshalling panel
PTRV 4 /GY - Marshalling panel
3270117

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: gray

Go to Product Detail Page for item 3270248
PTRV 8-PV /RD - Potential distributors
PTRV 8-PV /RD - Potential distributors
3270248

Potential distributors, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: red

Go to Product Detail Page for item 3270121
PTRV 4 /RD - Marshalling panel
PTRV 4 /RD - Marshalling panel
3270121

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: red

Переваги

  • Збільшення щільності сигналів щонайбільше на 20 % завдяки компактній конструкції
  • Вільне конфігурування кольорового кодування призначення провідників і точки з’єднання для інтуїтивно зрозумілого і безпечного монтажу
  • Зручна перевірка завдяки вільно доступним тестовим гніздам 2,3 мм
  • Суцільне маркування великих поверхонь
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому системному приладдю CLIPLINE complete

Розподілювачі

Розподільний з’єднувач PTRV 8, встановлений на DIN-рейку

Розподільний з’єднувач PTRV 8

Розподілювач для компактного розподілу сигналів

Розподілювачі забезпечують максимальну щільність сигналу і займають до 20 % менше місця завдяки компактній ярусній конструкції. Розподільні з’єднувачі легко монтуються шляхом безпроблемного встановлення на DIN-рейку NS 35. Завдяки вільному доступу до тестових гнізд 2,3 мм розподілювача ви можете легко перевірити окремі точки підключення. Уніфіковане приладдя CLIPLINE complete дає змогу знизити витрати на складське зберігання й логістику.
Розподілювачі доступні як підготовлені варіанти в різноманітних стандартизованих комбінаціях кольорів, наприклад, відповідно до стандарту DIN VDE 0815, а також як варіанти для вільного монтажу.

Розподілювач потенціалів, встановлений на DIN-рейку

Розподілювачі потенціалів із подачею живлення та без неї

Розподілювач потенціалів для впорядкованого розподілу потенціалів

На відміну від розподілювачів, розподілювачі потенціалів несуть лише один потенціал. Вони доступні як із подачею живлення, так і без неї, і передбачають можливість швидкого та простого розширення за допомогою стандартизованих перемичок FBS. Розподілювачі потенціалів, як і розподілювачі, забезпечують максимальну щільність сигналів і теж легко фіксуються на DIN-рейці NS 35.

Розподілювачі

Розподілювачі

Конфігуратор для розподілювачів PTRV

Створіть конфігурацію індивідуального розподілювача для прозорого розподілу сигналів для систем автоматизації.

Розгорнута брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Завантаження

Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших розподілювачів і розподілювачів потенціалів? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість.