Protective conductor terminal block, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow
Прохідні, багатожильні й багаторівневі клеми
Використовуйте прохідні клеми, багатожильні та багаторівневі клеми від компанії Phoenix Contact для компактного підключення двох або більше провідників в одній клемі. Клеми вирізняються гнучкими можливостями шунтування та оптимального нанесення маркування.
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 57 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 3, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 3, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Multi-level terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 19 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 2, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Переваги
- Універсальне застосування — з’єднання провідників від малого до досить великого поперечного перерізу
- Економія місця завдяки компактному типу конструкції, багатопроводовим і багаторівневим клемам
- Простий розподіл потенціалів завдяки функціональним шахтам на кожному рівні
- Оптимальна наочність завдяки великим поверхням маркування
- Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому системному приладдю CLIPLINE complete
Нові вироби
Клемні блоки з гвинтовим з’єднанням UT 1,5
Компактний електромонтаж провідника
Гвинтові клеми UT 1,5 з шириною клем всього 4,2 мм доповнюють лінійку гвинтових клем. Завдяки принципу Reakdyn гвинтові клеми не потребують обслуговування. Завдяки подвійній функціональній шахті клемні блоки можна з’єднувати зі стандартними перемичками FBS, що заощаджує час.
Основні характеристики
- Висока економія місця і гнучкість завдяки можливості з’єднання двох однакових провідників
- Підключення проводу, що не потребує обслуговування, завдяки принципу Reakdyn
- Стійкість до вібрацій
- Сумісність із системою клемних блоків CLIPLINE complete
- Довготривалі стабільні з’єднання завдяки використанню високоякісних матеріалів
Переваги
- Гвинтова технологія з’єднання
- Номінальний переріз: 1,5 мм²
- Поперечний переріз: від 0,14 до 1,5 мм²
- Номінальний струм: 17,5 А
- Номінальна напруга: 1000 В
- Спосіб монтажу: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Прохідні клеми
Прохідні клеми
Прохідні клеми вирізняються двома точками з’єднання і компактною конструкцією. Широкий діапазон поперечного перерізу прохідних клем забезпечує універсальне застосування в будь-яких сферах. Окрім стандартних прохідних клем для електромонтажу, наприклад мідних жил, компанія Phoenix Contact пропонує також клеми Al/CU. Універсальні клеми дають змогу виконувати підключення алюмінієвих і мідних проводів в одній клемі.
Багатожильні клемні блоки
Багатожильні клемні блоки
Багатожильні клемні блоки компанії Phoenix Contact дають змогу реалізувати ще компактніший електромонтаж. Багатожильні клемні блоки — це прохідні клеми з трьома або чотирма підключеннями, які заходять через одну й ту саму струмову шину. Завдяки цьому ви можете підключати максимум чотири провідники єдиним монтажем на клему. Завдяки конструкції клем для електромонтажу необхідна менша кількість клем і провідників. Це не тільки забезпечує кращий огляд, але й дає змогу виконувати електромонтаж і розподіл потенціалів в умовах обмеженого простору.
Багаторівневі прохідні клеми
Багаторівневі прохідні клеми
Багаторівневі прохідні клеми, як порівняти з прохідними клемами, забезпечують ще більшу щільність монтажу та вищу гнучкість, ніж багатопроводові клеми. Простіше кажучи, багаторівневі прохідні клеми — це дві прохідні клеми в одному клемному блоці. Для цього клеми мають два рівні, в кожен з яких проводять потенціал. За потреби ці два рівні можна швидко та просто з’єднати за допомогою вертикальних перемичок PV для використання багаторівневих прохідних клем як багатопроводових клем. В асортименті також клеми з вбудованими перемичками, які дозволяють скоротити витрати часу на ручне шунтування. Ці варіанти містять «PV» у назві виробу. Багаторівневі прохідні клеми з боковим підключенням проводу мають зміщені рівні. Це дозволяє отримувати безперешкодний доступ до нижнього рівня та його натискних елементів або гвинтів за повного заповнення монтажного простору.
Багаторівневі клеми
Багаторівневі клеми
Багаторівневі клеми — це клеми з декількома рівнями. На відміну від дворівневих клем, вони зазвичай мають три або чотири рівні, але сконструйовані подібно до дворівневих клем. Кожен рівень має власний потенціал. Залежно від варіанту клеми за допомогою вертикальної перемички можна легко з’єднати або тільки два верхніх рівня, або всі рівні. На додаток до звичайних варіантів, також доступні варіанти з вбудованим електричним шунтуванням. Ручне шунтування тут можна не використовувати, оскільки всі рівні з’єднані на заводі. Крім простих прохідних варіантів, чотирирівневі та трирівневі клеми також включають варіанти з одним або декількома функціональними рівнями. Функціональний рівень зазвичай має зону розділення для ножового розмикання або універсальну зона розділення для різних функціональних штекерів. Для компактного підключення трифазних двигунів можна скористатися спеціальними клемами підключення двигуна. Можливість простого перемикання фаз на будь-якому рівні клеми скорочує тривалість монтажу.
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.
Брошура щодо клемних блоків
Матеріали для завантаження
Бажаєте отримати друковані матеріли щодо наших модульних клемних блоків? Нижче ви знайдете різні брошури на тему клемних блоків. Крім брошур про вироби, ви також знайдете брошуру про систему клемних блоків CLIPLINE complete і про випробування якості клемних блоків.