Прохідні, багатожильні й багаторівневі клеми
Використовуйте прохідні клеми, багатожильні та багаторівневі клеми від компанії Phoenix Contact для компактного підключення двох або більше провідників в одній клемі. Клеми вирізняються гнучкими можливостями шунтування та оптимального нанесення маркування.
Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції
Переваги
- Універсальне застосування — з’єднання провідників від малого до досить великого поперечного перерізу
- Економія місця завдяки компактному типу конструкції, багатопроводовим і багаторівневим клемам
- Простий розподіл потенціалів завдяки функціональним шахтам на кожному рівні
- Оптимальна наочність завдяки великим поверхням маркування
- Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому системному приладдю CLIPLINE complete
Нові вироби
Клемні блоки з технологією Push-X
Для поперечного перерізу провідника від 0,34 мм²
Відкрийте для себе нові клемні блоки Push-X з номінальним перерізом 1,5 мм². Клеми дозволяють проводити електромонтаж одножильного провідника та гнучкого провідника перерізом від 0,34 до 2,5 мм². Технологія Push-X дає змогу здійснювати монтаж без використання інструментів, навіть без наконечника.
Основні характеристики
- Технологія Push-X
- Номінальний переріз: 1,5 мм²
- Поперечний переріз провідника: 0,34 мм² ... 2,5 мм²
- Від 22 AWG до 14 AWG
- Номінальний струм: 17,5 А
- Номінальна напруга: 500 В
Переваги
- Легке введення штекера і високий комфорт роботи завдяки попередньо натягнутій на заводі контактній пружині
- Електромонтаж усіх типів провідників, як жорстких, так і гнучких, із наконечниками та без них
- Чітка ідентифікація підключення проводу (візуальна та акустична)
- Легке від'єднання провідників і попереднє натягування контактної пружини за допомогою натискного елемента оранжевого кольору
- Оптимізовано для ручного й автоматизованого електромонтажу
Прохідні клеми
Прохідні клеми
Прохідні клеми вирізняються двома точками з’єднання і компактною конструкцією. Широкий діапазон поперечного перерізу прохідних клем забезпечує універсальне застосування в будь-яких сферах. Окрім стандартних прохідних клем для електромонтажу, наприклад мідних жил, компанія Phoenix Contact пропонує також клеми Al/CU. Універсальні клеми дають змогу виконувати підключення алюмінієвих і мідних проводів в одній клемі.
Багатожильні клемні блоки
Багатожильні клемні блоки
Багатожильні клемні блоки компанії Phoenix Contact дають змогу реалізувати ще компактніший електромонтаж. Багатожильні клемні блоки — це прохідні клеми з трьома або чотирма підключеннями, які заходять через одну й ту саму струмову шину. Завдяки цьому ви можете підключати максимум чотири провідники єдиним монтажем на клему. Завдяки конструкції клем для електромонтажу необхідна менша кількість клем і провідників. Це не тільки забезпечує кращий огляд, але й дає змогу виконувати електромонтаж і розподіл потенціалів в умовах обмеженого простору.
Багаторівневі прохідні клеми
Багаторівневі прохідні клеми
Багаторівневі прохідні клеми, як порівняти з прохідними клемами, забезпечують ще більшу щільність монтажу та вищу гнучкість, ніж багатопроводові клеми. Простіше кажучи, багаторівневі прохідні клеми — це дві прохідні клеми в одному клемному блоці. Для цього клеми мають два рівні, в кожен з яких проводять потенціал. За потреби ці два рівні можна швидко та просто з’єднати за допомогою вертикальних перемичок PV для використання багаторівневих прохідних клем як багатопроводових клем. В асортименті також клеми з вбудованими перемичками, які дозволяють скоротити витрати часу на ручне шунтування. Ці варіанти містять «PV» у назві виробу. Багаторівневі прохідні клеми з боковим підключенням проводу мають зміщені рівні. Це дозволяє отримувати безперешкодний доступ до нижнього рівня та його натискних елементів або гвинтів за повного заповнення монтажного простору.
Багаторівневі клеми
Багаторівневі клеми
Багаторівневі клеми — це клеми з декількома рівнями. На відміну від дворівневих клем, вони зазвичай мають три або чотири рівні, але сконструйовані подібно до дворівневих клем. Кожен рівень має власний потенціал. Залежно від варіанту клеми за допомогою вертикальної перемички можна легко з’єднати або тільки два верхніх рівня, або всі рівні. На додаток до звичайних варіантів, також доступні варіанти з вбудованим електричним шунтуванням. Ручне шунтування тут можна не використовувати, оскільки всі рівні з’єднані на заводі. Крім простих прохідних варіантів, чотирирівневі та трирівневі клеми також включають варіанти з одним або декількома функціональними рівнями. Функціональний рівень зазвичай має зону розділення для ножового розмикання або універсальну зона розділення для різних функціональних штекерів. Для компактного підключення трифазних двигунів можна скористатися спеціальними клемами підключення двигуна. Можливість простого перемикання фаз на будь-якому рівні клеми скорочує тривалість монтажу.
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.
Брошура щодо клемних блоків
Матеріали для завантаження
Бажаєте отримати друковані матеріли щодо наших модульних клемних блоків? Нижче ви знайдете різні брошури на тему клемних блоків. Крім брошур про вироби, ви також знайдете брошуру про систему клемних блоків CLIPLINE complete і про випробування якості клемних блоків.