Round cable set; controller: Axioline Realtime I/O; connection 1: Single wires (8-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 14-position); cable length: 0.5 m
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі
Системні кабелі для відповідних контролерів розроблені спеціально для швидкого й безпомилкового підключення до модулів вводу/виводу різних контролерів. Фронт-адаптери, які легко міняти, системні кабелі та об’єднувальні плати, зокрема нового покоління VARIOFACE Front Connect, забезпечують економію 90 % часу і 60 % місця, як порівняти з традиційними рішеннями. Системні кабелі VARIOFACE доступні для всіх поширених систем вводу-виводу.
Round cable set; controller: Emerson Delta V; connection 1: IDC/FLK socket strip (2x 20-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: variable
VARIOFACE COMPACT LINE interface module for Siemens S7-1500 systems with S7-1500 specific labeling, with screw connection, external power distribution connections, module width: 128.2 mm
16-channel analog input module with screw connection, redundant voltage supply, and additional jumpers for each channel. Suitable for Yokogawa SAI 143 card.
Sensor module, connection 1: IDC/FLK pin strip 1x 50-position, connection 2: Screw connection 100-position, number of channels: 32, control logic: positive switching
VARIOFACE front adapters, for Honeywell C300, series C I/O, max. 1x 16 channels (37-pos. D-SUB connector) can be connected
VARIOFACE front adapter for Inline modules, for transferring 32 (4 x 8) digital signals.
Connector set for standard applications for use with Siemens ET200 SP HA field termination assemblies with screw connection.
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK termination board for the system cabling with Push-in front connections for 8 channels and additional positive and negative potential terminal blocks for 3-conductor initiator connection, number of positions: 14, overall width: 19 mm
VARIOFACE output module, with 8 miniature relays, 1 N/O contact each, plugged, for 24 V DC (incl. relay)
Переваги
- швидке безпомилкове сполучення з модулями вводу/виводу різних пристроїв автоматизації завдяки адаптованому до конкретних систем керування системному кабелю
- Великий вибір різноманітних функцій, таких як реле, напівпровідникові реле або прохідний з’єднувач
- Індивідуальний тип конструкції завдяки 1-, 2- або 3-провідниковій технології з’єднання
- Гнучкість — використання технології з’єднання Push-in, пружинного або гвинтового з’єднання
- Просте планування з таблицями відповідності проектування та онлайн-селектором
- Системний кабель є частиною системи COMPLETE line
Системний кабель VARIOFACE зі вставними компонентами
Огляд адаптованих до конкретних систем керування системних кабелів
Системний кабель VARIOFACE, адаптований до конкретних систем керування, складається з наступних компонентів:
-
Фронт-адаптер:
Фронт-адаптер розподіляє сигнали, що дозволяє відмовитись від дорогого монтажу за допомогою окремих проводів. Він просто вставляється у підходящу плату вводу/виводу контролера. В асортименті рішення для систем керування виробництва наступних компаній: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Системний кабель:
За допомогою готового системного кабелю відбувається передача сигналів від контролера до модуля. Вони пропонуються у різних виконаннях з різною довжиною, кількість полюсів та екрануванням. -
Об’єднувальна плата
Об’єднувальна плата передає сигнали керування та польові сигнали. І тут ви можете скористатися перевагами розмаїття програми продукції. В асортименті представлені об’єднувальні плати з різними з’єднувальними технологіями, параметрами габаритної ширини та функціями.
VARIOFACE Front Connect
Нове покоління надкомпактних об’єднувальних плат — це ідеальне доповнення між віддаленою системою вводу/виводу та польовим рівнем. Інноваційний дизайн забезпечує швидкий і безпомилковий електромонтаж, а також економію місця в шафі керування. Завдяки високому рівню гнучкості та вузькому типу конструкції VARIOFACE Front Connect забезпечує оптимальну підтримку децентралізованої периферії.
VARIOFACE Front Connect
Традиційне кабельне з’єднання з використанням окремих жил
Традиційний електромонтаж за допомогою окремих жил
Електромонтаж периферії за допомогою окремих жил займає багато часу і пов’язаний з високою вірогідністю помилок.
Характеристики:
- Висока трудомісткість через необхідність виконувати окремі роботи, такі як різання, зняття ізоляції, нанесення написів, обтискання і вкладання жил
- Кожне окреме підключення жили стає можливим джерелом помилок
- В пучках кабелів розібратися не просто
- Кропіткий пошук помилки
- Максимальна гнучкість завдяки окремим жилам
Системний кабель VARIOFACE
Системний кабель VARIOFACE
При використанні системного кабелю йдеться про узгоджену концепцію електромонтажу між фронт-адаптером, системним кабелем та модулем.
Характеристики:
- Вставні компоненти забезпечують швидке та безпомилкове підключення
- 90 % економії часу порівняно з традиційним електромонтажем з використанням окремих жил
Конфігуратор системних кабелів для контролерів
Конфігуратор: VARIOFACE — системні кабелі для контролерів
Сконфігуруйте індивідуальне рішення Plug-and-Play для нового обладнання або оновлень. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача і 3D-моделі спрощують використання. Виберіть потрібні компоненти для свого рішення — фронт-адаптери, системні кабелі, модулі передачі сигналу — всього кількома натисканнями.
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі з адаптером PLC-V8
Адаптер кабельного з’єднання дозволяє швидко і безпомилково виконувати підключення релейних модулів RIFLINE complete до рівня керування. У цьому рішенні поєднані властивості системних кабелів PLC-INTERFACE та VARIOFACE. Вхідний та вихідний модуль завдяки модульній конструкції дозволяє виконувати комплектування з урахуванням параметрів каналів залежно від вимог до комутації.