32-channel digital input/output module with redundant voltage supply. Suitable for the Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 and ADV 561 cards.
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі
Системні кабелі для відповідних контролерів розроблені спеціально для швидкого й безпомилкового підключення до модулів вводу/виводу різних контролерів. Фронт-адаптери, які легко міняти, системні кабелі та об’єднувальні плати, зокрема нового покоління VARIOFACE Front Connect, забезпечують економію 90 % часу і 60 % місця, як порівняти з традиційними рішеннями. Системні кабелі VARIOFACE доступні для всіх поширених систем вводу-виводу.
8-channel digital output module with screw connection and integrated knife disconnect function. Redundant voltage supply with signaling relay. Suitable for Yokogawa SDV 531 card.
Round cable set; controller: SIMATIC® TOP connect; connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 16-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 14-position); cable length: 2 m
Round cable set; controller: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; connection 1: D-SUB socket strip (1x 37-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: variable
VARIOFACE termination board for Siemens SIMATIC® S7-1500, with SIMATIC®-specific marking (1-40), knife-disconnect terminal block, and test pick-off
VARIOFACE front adapters, for Honeywell C300, series C I/O, max. 1x 16 channels (37-pos. D-SUB connector) can be connected
Round cable set; controller: OMRON CJ1 (ID 231, ID 261), CQM1 (ID 213, ID 214), CS1, C200H (ID 111, ID 216, ID 217); connection 1: Fujitsu connector (1x 40-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (4x 14-position); cable length: 2 m
VARIOFACE interface module, for 32 channels with knife disconnect terminal blocks and test sockets to the peripherals and the system
Connector set for standard applications for use with Siemens ET200 SP HA field termination assemblies with push-in connection.
VARIOFACE feed-through terminal block (2-conductor screw connection), for PLC-INTERFACE universal series
Переваги
- швидке безпомилкове сполучення з модулями вводу/виводу різних пристроїв автоматизації завдяки адаптованому до конкретних систем керування системному кабелю
- Великий вибір різноманітних функцій, таких як реле, напівпровідникові реле або прохідний з’єднувач
- Індивідуальний тип конструкції завдяки 1-, 2- або 3-провідниковій технології з’єднання
- Гнучкість — використання технології з’єднання Push-in, пружинного або гвинтового з’єднання
- Просте планування з таблицями відповідності проектування та онлайн-селектором
- Системний кабель є частиною системи COMPLETE line
Системний кабель VARIOFACE зі вставними компонентами
Огляд адаптованих до конкретних систем керування системних кабелів
Системний кабель VARIOFACE, адаптований до конкретних систем керування, складається з наступних компонентів:
-
Фронт-адаптер:
Фронт-адаптер розподіляє сигнали, що дозволяє відмовитись від дорогого монтажу за допомогою окремих проводів. Він просто вставляється у підходящу плату вводу/виводу контролера. В асортименті рішення для систем керування виробництва наступних компаній: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Системний кабель:
За допомогою готового системного кабелю відбувається передача сигналів від контролера до модуля. Вони пропонуються у різних виконаннях з різною довжиною, кількість полюсів та екрануванням. -
Об’єднувальна плата
Об’єднувальна плата передає сигнали керування та польові сигнали. І тут ви можете скористатися перевагами розмаїття програми продукції. В асортименті представлені об’єднувальні плати з різними з’єднувальними технологіями, параметрами габаритної ширини та функціями.
VARIOFACE Front Connect
Нове покоління надкомпактних об’єднувальних плат — це ідеальне доповнення між віддаленою системою вводу/виводу та польовим рівнем. Інноваційний дизайн забезпечує швидкий і безпомилковий електромонтаж, а також економію місця в шафі керування. Завдяки високому рівню гнучкості та вузькому типу конструкції VARIOFACE Front Connect забезпечує оптимальну підтримку децентралізованої периферії.
VARIOFACE Front Connect
Традиційне кабельне з’єднання з використанням окремих жил
Традиційний електромонтаж за допомогою окремих жил
Електромонтаж периферії за допомогою окремих жил займає багато часу і пов’язаний з високою вірогідністю помилок.
Характеристики:
- Висока трудомісткість через необхідність виконувати окремі роботи, такі як різання, зняття ізоляції, нанесення написів, обтискання і вкладання жил
- Кожне окреме підключення жили стає можливим джерелом помилок
- В пучках кабелів розібратися не просто
- Кропіткий пошук помилки
- Максимальна гнучкість завдяки окремим жилам
Системний кабель VARIOFACE
Системний кабель VARIOFACE
При використанні системного кабелю йдеться про узгоджену концепцію електромонтажу між фронт-адаптером, системним кабелем та модулем.
Характеристики:
- Вставні компоненти забезпечують швидке та безпомилкове підключення
- 90 % економії часу порівняно з традиційним електромонтажем з використанням окремих жил
Конфігуратор системних кабелів для контролерів
Конфігуратор: VARIOFACE — системні кабелі для контролерів
Сконфігуруйте індивідуальне рішення Plug-and-Play для нового обладнання або оновлень. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача і 3D-моделі спрощують використання. Виберіть потрібні компоненти для свого рішення — фронт-адаптери, системні кабелі, модулі передачі сигналу — всього кількома натисканнями.
Адаптовані до конкретних систем керування системні кабелі з адаптером PLC-V8
Адаптер кабельного з’єднання дозволяє швидко і безпомилково виконувати підключення релейних модулів RIFLINE complete до рівня керування. У цьому рішенні поєднані властивості системних кабелів PLC-INTERFACE та VARIOFACE. Вхідний та вихідний модуль завдяки модульній конструкції дозволяє виконувати комплектування з урахуванням параметрів каналів залежно від вимог до комутації.