Програмне забезпечення для програмування ПЛК

Програмне забезпечення для програмування ПЛК

Скористайтеся перевагами нашого зручного та потужного програмного забезпечення для програмування ПЛК, щоб ефективно організувати процеси автоматизації. Від драйверів OPC до гнучких програмних платформ для комплексних інженерних завдань – у нас ви знайдете ідеальне рішення.Завдяки PLCnext Technology ми пропонуємо перспективну платформу, яка забезпечує безшовну інтеграцію і максимальну гнучкість для підвищення продуктивності та зниження експлуатаційних витрат.

Екран зі знімком програмного забезпечення з PLCnext Engineer

Програмне забезпечення для інженерного проєктування промислових систем автоматизації PLCnext Engineer

PLCnext Engineer поєднує класичне програмування ПЛК, сучасну розробку програмного забезпечення та функції допомоги на основі штучного інтелекту в єдиному відкритому середовищі розробки промислової автоматизації. Це допомагає ефективніше розробляти, тестувати та оптимізувати рішення з автоматизації — від першої ідеї проєкту до введення в експлуатацію. PLCnext Engineer об’єднує в одному програмному пакеті всі основні функції для розробки застосунків на базі PLCnext Control:

• Програмування відповідно до IEC 61131-3
• Візуалізація
• Конфігурування
• Діагностика

Завдяки відкритій архітектурі PLCnext Technology можна гнучко поєднувати традиційне програмування ПЛК, мови програмування високого рівня, сучасну розробку програмного забезпечення та функції на основі штучного інтелекту. Завдяки цьому фахівці з автоматизації та інформаційних технологій можуть паралельно працювати над одним застосунком, використовуючи пріоритетні інструменти й мови програмування. Ще одна перевага — відсутність обмежень, властивих пропрієтарним середовищам розробки. Це спрощує процеси розробки, поліпшує взаємодію між фахівцями різних напрямів і скорочує час виведення нових застосунків на ринок.

Підтримка штучного інтелекту для підвищення ефективності інженерних команд

Вбудований генеративний ШІ допомагає розробникам швидше виконувати завдання, ефективніше використовувати наявні знання та прискорювати процеси розробки. Він надає інформацію з урахуванням контексту, допомагає створювати й оптимізувати застосунки та спрощує роботу з наявним програмним кодом, конфігураціями й документами. Це дозволяє швидше впроваджувати нові застосунки та ефективно розширювати й оптимізувати наявні рішення з автоматизації.

Особливо у складних застосунках ШІ пришвидшує доступ до наявних знань про проєкт і застосунок, скорочує час на освоєння та зменшує щоденне навантаження на інженерні команди. При цьому контроль завжди залишається в руках користувача: пропозиції відображаються прозоро, а зміни застосовуються лише після підтвердження. У такий спосіб інженерні команди мають більше часу для інновацій, скорочують цикли розробки та швидше впроваджують нові рішення з автоматизації.

Ваш безоплатний квиток
Відвідайте нас на виставці SPS 2026.

Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.

Забронювати безоплатний квиток
Phoenix Contact на виставці SPS

Вас також може зацікавити