AX OPC SERVER CPY - Driver and interface software
2988463

The AX OPC SERVER copy license enables the installation and parallel use of the AX OPC SERVER on multiple workstations. It is a workstation license. A workstation full license is also required.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція


Переваги

Automatic redundancy function in conjunction with redundant controllers
Simultaneous access to up to 32 controllers
OPC DA server according to Spec 2.04/2.05a