Output loop-powered 2-way isolator with plug-in connection technology for the electrical isolation of unipolar and bipolar analog signals. Input configurable via DIP switch. Push-in connection technology, order configuration.
Порівняння нормалізаторів сигналу і вимірювальних перетворювачів для стандартних систем
Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі розділяють, перетворюють, фільтрують і підсилюють ваші сигнали, слугуючи інтерфейсом між полем і контролером. MACX Analogue і MINI Analogue Pro пропонують гнучкі рішення для AI, AO, DI, температури, частоти і граничних значень. MINI Analogue Pro — це зручна для користувача і компактна серія. MACX Analogue гарантує безпеку людей, навколишнього середовища та системи відповідно до вимог функціональної безпеки.
2-channel repeater power supply for operating 2-conductor measuring transducers, input: 4 ... 20 mA (supplying), output: 4 ... 20 mA (active), bidirectional transmission with digital HART transparency, Push-in connection, SIL, PL.
Input loop-powered passive isolator with increased isolating voltage for electrical isolation of 0 mA/4 mA ... 20 mA signals. Input signal = output signal. number of channels: 2, Standard configuration, Loop-powered, 2-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in connection
Configurable NAMUR isolation amplifier with plug-in connection technology for proximity sensors, floating switch contacts, and switch contacts with resistance circuit. 2 transistor outputs. Configurable via DIP switch. Push-in connection technology.
Temperature transducer for converting and transmitting intrinsically signals from RTD and TC sensors to a load. Standard configuration, Screw connection
Freely programmable temperature measuring transducer with analog output and 3 limit value relays, resistance thermometer in 2, 3, or 4-conductor technology, thermocouples, wide-range supply. Order configuration, 4-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in connection
1-channel output loop-powered 2-way repeater power supply with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal = output signal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in connection technology.
Universally configurable threshold value switch with changeover contact relay output and plug-in connection technology for switching analog limit values. Configurable via DIP switch or software. Screw connection technology, standard configuration.
3-way signal conditioner with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal: 0 V ... 10 V, output signal: 4 mA ... 20 mA, screw connection technology
Measuring transducer repeater power supply and input signal conditioner transmits supplied or active 0 mA/4 mA ... 20 mA electrically isolated signals from the field to two loads. number of channels: 1, HART-transparent, Standard configuration, 3-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in connection
Порівняння нормалізаторів сигналу й вимірювальних перетворювачів для стандартних систем
Правильні нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі для будь-якого застосування
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Надзвичайно компактний формат із погляду габаритної ширини та висоти |
MACX Analog
Перевірений комплексний спектр рішень |
MINI Analog
Лінійка продукції 6 мм з базовою функціональністю |
|
| Функціональна безпека SIL 2 SC 3 або SIL 3 залежно від типу: AI, AO, DI, DO | |||
| Функціональна безпека PL d, PL c, залежно від типу | |||
| Двоканальний | |||
| Варіанти з широким діапазоном напруги живлення | |||
| Безперебійне вимірювання струмових кіл | |||
| Температура навколишнього середовища: від -40 до +70 °C, без погіршення характеристик | |||
| Шлюзи для підключення до шини та мережі | |||
| Пошук інформації через додаток Signal Conditioner App | NFC- та QR-код | QR-код | Ні |
Переваги
- Безпечне розділення, адаптація, фільтрація та посилення за допомогою різноманітних рішень для аналогової обробки сигналів
- Польові сигнали з безпечною гальванічною розв’язкою в промисловій мережі поєднуються з нормалізатором сигналу з підключенням до шини та мережі
- Економія місця до 65 % порівняно з традиційними розділювачами завдяки надкомпактним нормалізаторам сигналу
- Точність передачі та експлуатаційна безпека завдяки нормалізаторам сигналу із сертифікатом рівня повноти безпеки (SIL)
- Проста інтеграція аналогових сигналів у коло безпеки відповідно до Директиви з машинного обладнання: за допомогою нормалізаторів сигналу з рівнем ефективності захисту (Performance Level)
Надкомпактні нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі з технологією з’єднання MINI Analog Pro
Надкомпактні нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MINI Analog Pro зі змінною технологією з’єднання дозволяють дуже просто виконувати монтаж і введення в експлуатацію в умовах обмеженого простору.
Завдяки легкодоступним точкам з’єднання та вимірюванню струму під час роботи нормалізатори сигналу суттєво полегшують роботу. Завдяки вставним шлюзам можна без перешкод передавати до промислової мережі щонайбільше вісім довільних польових сигналів й економити на спеціальних платах вводу для кожного сигналу.
Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі MACX Analog
Наші аналогові нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі MACX Analog забезпечують функціональну безпеку відповідно до рівня повноти безпеки SIL IEC/EN 61508 навіть у стандартних системах. Лінійка продукції має рівень повноти безпеки від SIL 2 SC3 до SIL 3. Обрані нормалізатори сигналу MACX Analog мають додаткову сертифікацію відповідно до EN ISO 13849 і мають рівень ефективності захисту від PL c до PL d.
Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі з базовими функціями
Нормалізатори сигналу 6 мм серії MINI Analog пропонують весь спектр функцій нормалізації аналогових сигналів для стандартних систем. Вироби зведені до найнеобхіднішого з погляду вимог до простору та функціональності.