Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

RIF-0-RPT-24DC/21 - Relay module
2903370

Preassembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base with ejector and power contact relay. Contact switching type: 1 changeover contact. Input voltage: 24 V DC

Докладно про виріб










Сумісна продукція