PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
Fuse adapter
1186499
Safety plug adapter for use on a 6.2 mm PLC basic terminal block. For 5 x 20 mm fuses. Operating voltage: 12 ... 24 V AC/DC. With LED for fuse failure indication.
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Notes on operation | If the fuse is defective, the downstream circuit is not off load. Current consumption when fuse is defective. |
Product type | Adapter |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | Adapter |
Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances in a circuit | |
Insulation | Safe isolation, reinforced insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Article revision | 02 |
Current consumption | 0.6 mA ... 2.3 mA (LED display) |
Fuse | G / 5 x 20 |
Air clearances and creepage distances in a circuit | |
Rated insulation voltage | 250 V AC |
Rated surge voltage | 6 kV |
Supply | |
Current consumption | 0.6 mA ... 2.3 mA (LED display) |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 130 mm |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Degree of protection (Installation location) | IP54 (Installation location) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (observe derating) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Air clearances and creepage distances in a circuit | |
Standards/regulations | DIN EN 50178 |
Mounting position | any |
Артикул | 1186499 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
Код виробу | CK62Z4 |
GTIN | 4063151226930 |
Маса штуки (з упаковкою) | 12,86 g |
Маса штуки (без упаковки) | 12,3 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27371392 |
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-12.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Relay base 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relay base 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relay base 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Relay base 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relay base 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Relay base 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Relay base 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Relay base 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relay base 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relay base 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Relay base 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Relay base 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relay base 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Relay base 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Relay base 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relay base 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Relay base 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relay base 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relay base 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Relay base 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Relay base 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relay base 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relay base 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relay base 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relay base 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Single relay 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Single relay 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Single relay 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Single relay 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Single relay 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Single relay 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Single relay 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Single relay 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Single relay 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Single relay 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Single relay 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Single relay 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Single relay 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Single relay 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Single relay 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Single relay 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966621