REL-MR- 24DC/21 - Single relay
2961105

Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Safe isolation between coil and contact side
High degree of protection up to RT III depending on type (wash-proof)
Power contacts up to 6 A