PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT
-
Relay module
2967345
PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BSP.../ACT basic terminal block with spring-cage connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input voltage 24 V DC
Докладно про виріб
Product type | Relay Module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | Output function |
Operating mode | 100% operating factor |
Mechanical service life | 2x 107 cycles |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 3 |
Data management status | |
Date of last data management | 12.09.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.22 W |
Test voltage (Winding/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., winding/contact) |
Coil side | |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range | 18.5 V DC ... 33.6 V DC |
Drive and function | monostable |
Typical input current at UN | 9 mA |
Typical response time | 5 ms |
Typical release time | 8 ms |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Freewheeling diode; Freewheeling diode | |
Operating voltage display | Yellow LED |
Switching | |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Type of switch contact | Single contact |
Contact material | AgSnO |
Maximum switching voltage | 250 V AC/DC (The separating plate PLC-ATP should be installed for voltages larger than 250 V (L1, L2, L3) between identical terminal blocks in adjacent modules. Potential bridging is then carried out with FBST 8-PLC... or ...FBST 500...) |
Minimum switching voltage | 5 V (at 100 mA) |
Limiting continuous current | 6 A |
Maximum inrush current | on request |
Min. switching current | 10 mA (at 12 V) |
Interrupting rating (ohmic load) max. | 140 W (at 24 V DC) |
20 W (at 48 V DC) | |
18 W (at 60 V DC) | |
23 W (at 110 V DC) | |
40 W (at 220 V DC) | |
1500 VA (for 250 V AC) | |
Switching capacity | 2 A (at 24 V, DC13) |
0.2 A (at 110 V, DC13) | |
0.1 A (at 220 V, DC13) | |
3 A (at 24 V, AC15) | |
3 A (at 120 V, AC15) | |
3 A (at 230 V, AC15) |
Coil side | |
Connection method | Spring-cage connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
Contact side | |
Connection method | Spring-cage connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Degree of protection (Relay base) | IP20 (Relay base) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60664 |
EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2967345 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Торговий код | 08 |
Код виробу | DK622A |
GTIN | 4017918165253 |
Маса штуки (з упаковкою) | 31,67 g |
Маса штуки (без упаковки) | 29,83 g |
Митний тарифний номер | 85364190 |
Країна походження | DE |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
PLC-V8/FLK14/OUT - System connection 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - System connection 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - System connection 2296061
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
REL-MR- 24DC/21 - Single relay 2961105
Переваги
Actuator connected directly to relay module
No need for additional modular terminal blocks
Time savings of up to 60 %
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
Relay modules with safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
Space savings of up to 80 %
Functional plug-in bridges