Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 2, (2 rows, 1 column), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Приладдя та компоненти ЛМІ для корпусів електронного обладнання
Адаптери для DIN-рейки UTA забезпечують фіксацію на стандартній DIN-рейці таких пристроїв, як джерела живлення або коробки для датчиків/виконавчих елементів. Металеве виконання із захистом від корозії забезпечує довгий строк експлуатації та надійну фіксацію навіть за екстремальних навантажень. Адаптери для DIN-рейки — це надійна основа для професійної інтеграції приладів у шафі керування.
Graphic LCD module, 2.8", 128 x 64 pixels, FSTN transflective/positive 6:00, LED backlight, interface: 8 bit, operating temperature: -20 °C ... 70 °C
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <10 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Single light guide, passive, rigid, Rectangular, straight, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), ESD protection: <10 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Single light guide, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 45 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Single light guide, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 8.5 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Multiple light guides, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 5, (5 rows, 1 column), pitch: 5.08 mm, ESD protection: <12 kV, can be used for the BC housing range (housing must be processed)
Flexible light guide, passive, flexible, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 150 mm, ESD protection: <12 kV
Single light guide, passive, rigid, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 45 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Single light guide, passive, rigid, Countersunk head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 45 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Переваги
- Оптимальне оснащення та доповнення для ваших корпусів електронного обладнання
- Індивідуальні системні рішення зокрема й завдяки різним варіантам фарби та розмірам
- Можливі поєднання дисплеїв та плівкових клавіатур
Новинки технології підключення пристроїв
Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.
Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.
Різноманітні аксесуари для високої функціональності
Адаптери для DIN-рейки
Адаптери для DIN-рейки
Адаптери для DIN-рейки — оптимальне рішення в тих випадках, коли треба надійно розмістити пристрій без стандартної кріпильної защіпки, трансформатор або габаритний компонент на монтажній рейці.
- Адаптери для DIN-рейки з литого під тиском цинкового сплаву
- Максимальна гнучкість розташування пристроїв завдяки монтажним отворам;
- Економія місця завдяки точному узгодженню адаптерів різної габаритної ширини та довжини
Дисплеї
Дисплеї
Дисплеї для корпусів електронного обладнання забезпечують функціональну індикацію на екранах діагоналлю від 2,4 до 15 дюймів. Їх можна використовувати в корпусах як мобільного, так і стаціонарного електронного обладнання.
- Рідкокристалічні дисплеї високої контрастності та кольорові TFT-дисплеї
- Проста та швидка інтеграція в корпуси електронного обладнання
- Можливість використання в діапазоні температур від -20 °C до 70 °C
- Сенсорні дисплеї можна замовити за запитом
- Тримачі дисплеїв постачаються в різних варіантах кольорів
Плівкові клавіатури
Плівкові клавіатури
Дедалі більше корпусів електронного обладнання комплектуються плівковою клавіатурою. Наші вироби легко інтегруються в корпуси електронного обладнання компанії Phoenix Contact.
- Проста та швидка інтеграція в корпуси електронного обладнання
- Різні розміри та кольори для індивідуального дизайну пристроїв
- Індивідуальні схеми за запитом
Світловоди
Світловоди
Більше місця для основних елементів: світловоди дають змогу компактного виконання індикаторів стану для корпусів електронного обладнання.
- Прості оптичні індикатори стану
- Горизонтальні та вертикальні варіанти виконання для круглих і прямокутних індикаторів стану
- Простий монтаж на друковану плату за допомогою втулок для запресовування
- Висока гнучкість завдяки виконанню з відображенням від одного до 40 індикаторів
- Світловоди дозволяють обходитися без додаткових друкованих плат для світлодіодів
Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки
Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.