MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-IR - Repeater power supply
1290774

Ex i-Feed and input signal conditioner with 2 limit value relays, feeds 2-, 3-, and 4-conductor measuring transducer, transmits 1:1 passive or active 0 mA/4 mA ... 20 mA input signals and has 2 configurable limit value outputs. number of channels: 1, HART-transparent, Standard configuration, 4-way isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Screw connection

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція