Система управління будівлею з контролером Building IoT

Система управління будівлею

Система управління будівлею Emalytics являє собою платформу для усіх центральних елементів цифрової інфраструктури вашої будівлі. Таким чином, Emalytics об'єднує на одній інтелектуальній платформі напрямки керування та обслуговування з моніторингом енергії. За допомогою структури на основі Інтернету речей можна контролювати, оцінювати та обробляти дані та інформацію всіх підсистем відповідно до потреб. Скористайтеся перевагами простого інженерного проєктування та єдиної платформи для всіх процесів і застосувань у вашій будівлі.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Building management system
NC4-DEMO - Building management system
1061902

Emalytics Controller demo license for test and engineering purposes with unlimited functionality and 12-month validity, which will be renewed annually.
This license is not approved for use in production systems. Licenses for use in production systems are available separately.
Please note: By using the demo license, the controller used will be bound to the demo license for the long term. Productive operation is no longer possible for a controller licensed for demo purposes. That is why we recommend using a dedicated controller for internal testing purposes.

Система управління будівлею Emalytics на базі Інтернету речей

Система управління будівлею Emalytics на практиці

Переваги

  • Основа для автоматизації, моніторингу, збирання даних й безпечного з’єднання системи, установок і компонентів
  • Підвищення ефективності експлуатації завдяки забезпеченню безперешкодної експлуатації будівлі
  • Захист інвестицій: постійна готовність до оновлення й модернізації завдяки перспективній технології

Рішення Emalytics — просте інженерне проєктування для застосування в будівлях

Система Emalytics може складатися з таких елементів, як контролер, Automation (автоматизація), View (перегляд) і Cloud (хмара). За допомогою контролера Emalytics як апаратного обладнання й елемента Automation як програмного забезпечення здійснюється інтеграція й інженерне проєктування всіх даних, процесів і систем будівлі. Візуалізація, керування, звітність і аналіз цих даних реалізуються за допомогою Emalytics View. Хмара надає повноцінне середовище для аналізу даних на базі ШІ й керування енергоспоживанням у межах всього проєкту.

Огляд платформи Emalytics

Інтерактивна мапа зображення: Огляд платформи Emalytics
Візуалізація, звітність, аналіз
Emalytics View дозволяє візуалізувати усі зібрані у вашій будівлі дані й відображає будівлю цілком або з різних ракурсів. Створюйте індивідуальні панелі керування для відображення, оцінювання й порівняння даних.
Докладніше про Emalytics View
Візуалізація, звітність, аналіз
Аналіз даних на основі ШІ
Emalytics Cloud дозволяє за допомогою цифрових «дублікатів» компонентів здійснювати моніторинг систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, енергетичних установок і енергомереж, як-от централізовані мережі теплопостачання й охолодження.
Докладніше про Emalytics Cloud
Аналіз даних на основі ШІ
Інтеграція та технології
Emalytics Automation на основі Інтернету речей забезпечує можливість зв’язування усіх систем між собою та приведення даних до спільного формату. Тож структура відображення даних завжди однакова, незалежно від джерела, протоколу або шинної системи, за допомогою яких їх було передано.
Докладніше про Emalytics Automation
Інтеграція та технології
Інтеграція послуг сторонніх постачальників
Керування процесами відбувається на всіх рівнях мережі аж до інтеграції послуг сторонніх постачальників (Third Party Services), як-от електричні транспортні засоби або фотоелектричні системи.
Інтеграція послуг сторонніх постачальників
Building IoT Controller ILC 2050 BI

Building IoT Controller ILC 2050 BI

Контролер Emalytics Фізичний обмін даними

Центральним елементом системи керування будівлею є контролер Building IoT Controller ILC 2050 BI. Контролер у поєднанні з відповідними модулями з нашого широкого асортименту слугує з’єднувальною ланкою між поширеними протоколами шин на польовому рівні та світом IoT, який відкриває для керування будівлею всі можливості сучасних IT-систем.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Інтеграція та технології

Основним елементом Emalytics Automation є платформа Інтернету речей, де дані з усіх секторів приводяться до спільного формату. Отримані точки даних визначаються лише один раз, а потім стають доступними для всієї системи. Точка даних стає інформаційним об’єктом даних, до якого можна отримати доступ у всій мережі — чи то на контролері, чи сервері для візуалізації, чи на інших пристроях. Це означає, що дані завжди доступні в однаковій структурі.

Візуалізація будівлі за допомогою Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Візуалізація, звітність та аналіз

Браузерна платформа візуалізації Emalytics View пропонує повний набір інструментів для створення індивідуальної візуалізації будівлі та панелі керування. Створюйте індивідуальні панелі моніторингу для відображення, оцінювання й порівняння даних окремих секторів або розподілених об’єктів. Ви можете використовувати вже готові бібліотеки, до яких вам відкрито доступ в межах платформи. Використання стандартних вебтехнологій забезпечує довільний вибір концепції управління.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Аналіз даних на основі ШІ та керування енергоспоживанням

Завдяки технології Plug-and-Play в основі платформи ми у найкоротший час створюємо оптимальні умови для раціональної, прозорої та ефективної будівлі.

Collector
Платформа Cloud забезпечує можливість об’єднання усіх даних в одній хмарі, а також їхньої обробки та постійного моніторингу.
Analyzer
Функція аналізу даних сприяє повністю цифровій оптимізації експлуатації вашої будівлі або об’єктів нерухомості завдяки застосуванню штучного інтелекту. Надбудова являє собою інструмент на основі ШІ для автоматичного й безперервного моніторингу, аналізу на основі даних та комплексного оцінювання процесів експлуатації будівлі.
Control
Інструмент забезпечує можливість оптимізації експлуатації через хмару. Сучасні алгоритми та штучний інтелект гарантують раціональну та економічну експлуатацію установок, а також неперевершений комфорт користувачів.

Система Emalytics пропонує численні функції

Система управління будівлею Emalytics на основі Інтернету речей
Системна інтеграція в обладнанні будівель
Об’єднання окремих систем у мережу за допомогою Emalytics
Система управління будівлею Emalytics на основі Інтернету речей

Безмежна інтеграція
В системі Emalytics зовнішні з’єднання відображаються через поширені протоколи, як-от KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, SNMP, MQTT, REST, SQL тощо. Крім того, користувачу доступні понад 300 драйверів для підключення майже будь-яких систем.

Масштабована модель ліцензування з оплатою за використання (pay-per-use)
Оплачується лише зв’язана точка даних — фізична чи комунікаційна. Таким чином, можлива подальша обробка даних на платформі.

Системна інтеграція в обладнанні будівель

Програмування без компілювання
Ви можете перепрограмувати контролер IoT Emalytics в режимі онлайн під час його роботи. Змінений застосунок відразу відображається в додатку без переривання роботи. Або ж можна розробляти автономні додатки, які спочатку тестуються, а потім активуються в режимі онлайн звичним способом на відповідних контролерах IoT.

Середовище програмування для новачків IEC
Для швидкого початку роботи користувачів, які перейшли з IEC-61131 (ПЛК), на додачу до інтерфейсу програмування, близького до IEC, наявні широкі палітри (бібліотеки) в CFC/FUP.

Java для програмістів мовами високого рівня
В межах інтерфейсу є також Java як мова високого рівня. Завдяки цьому можна негайно розпочати розробку в Emalytics без додаткових адаптерів або інтерфейсів.

Об’єднання окремих систем у мережу за допомогою Emalytics

Доступ до всього проєкту під одним інтерфейсом
На відміну від традиційних систем автоматизації, коли окремі контролери з’єднані в одній мережі за допомогою систем польовий шини, Emalytics працює як платформа для всіх пристроїв IoT. Це означає, що всі точки даних — чи то фізичні чи комунікаційні — можуть автоматично надаватися на платформі всім учасникам без будь-якого додаткового програмування або шлюзів.

Інструмент для інженерного проєктування доступний у 64-бітній версії
Уся зона пам’яті ПК або ноутбука, а також усе наявне апаратне забезпечення використовується повною мірою. Додатково доступна 32-бітна версія.

Можливість централізованої організації оновлення мікропрограмного забезпечення
ILC 2050 BI чітко дотримується правил IT-стандартів. Це стосується не лише виключного обміну даними з хмарними службами, але й врахування стандартів інформаційної безпеки, як-от TLS1.2, а також сучасної концепції оновлення (виправлень) або модернізації прошивки, які можна організувати й розгорнути централізовано.

Широкий асортимент продукції для автоматизації будівель

Building IoT Controller у шафі керування
Модулі DALI для автоматизації будівель
Монтажник на шафі керування
Building IoT Controller у шафі керування

Модульна концепція нашого контролера Building IoT Controller дозволяє обирати саме потрібну для проєкту кількість модулів вводу/виводу. У разі зростання проєкту можна додавати нові модулі. При цьому ми пропонуємо модулі для усіх інтерфейсів будівель, зокрема цифрові та аналогові, DALI, лічильник імпульсів, M-Bus, MP-Bus, послідовні інтерфейси тощо. Ознайомтеся з нашим інтерфейсом для простої інтеграції у станцію Inline.

Перейти до модулів вводу/виводу
Модулі DALI для автоматизації будівель

Світло відіграє важливу роль у нашому житті й впливає на наш настрій, зосередженість та ефективність праці. Оптимальне освітлення підвищує продуктивність навчання й створює позитивну робочу атмосферу. Водночас із цим саме освітлення є однією з основних статтей витрат в будівлі. Комплексне керування освітленням дозволяє оптимізувати комфорт користувачів і підвищує енергоефективність. В межах рішення Emalytics для автоматизації будівель ми пропонуємо зручне рішення для використання DALI.

Перейти до модулів DALI
Монтажник на шафі керування

Завдяки тісній взаємодії команд по всьому світу та співпраці з представниками різних галузей ми станемо для вас надійним партнером в сфері технологій для оснащення будівель та монтажу. Як лідер із впровадження оцифрування ми розробляємо наші вироби та рішення за найновішими стандартами технологій — інноваційні, довговічні та перспективні. Відкрийте для себе наш широкий асортимент продукції для індивідуального планування задач.

Дізнайтеся більше про електромонтаж та електроніку
Додаткова інформація
Керуйте будівлею на основі Інтернету речей разом з нами

Дізнайтеся більше про нашу систему управляння будівлею й широкий асортимент продукції для індивідуального планування задач.

Отримати консультацію без зобов’язань
Працівниця сервісної служби на телефоні