Ethernet patch panels enable quick and easy connection between the field cabling and control cabinet cabling. The passive termination panels are a convenient alternative to the on-site assembly of RJ45 connectors.
FL-PP-RJ45-SCC/SC041
-
Patch panel
2903532
Cable sharing module, two RJ45 jacks with Ethernet assignment (cable outlet on the front) to 8 spring-cage connection terminal blocks, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN rail mounting, IP20, option of shield contacting on DIN rail via jumpers
Докладно про виріб
| Note on application | |
| Note on application | Only for industrial use |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 50 V |
| Rated surge voltage | 0.5 kV |
| Data: Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Serial transmission speed | 10/100 Mbps |
| Connection method | Spring-cage connection |
| No. of channels | 1 |
| Pin assignment | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Transmission length | 100 m (including patch cables) |
| Single conductor/terminal point, rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Single-wire/terminal point, flexible | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| Single-wire/terminal point, rigid AWG max. | 16 |
| Single-wire/terminal point, rigid AWG min. | 24 |
| Data: Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Connection method | RJ45 CAT5e |
| No. of channels | 1 |
| Pin assignment | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Width | 52 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 51 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| External cable diameter | 6 mm ... 10 mm |
| Cable impedance | 100 Ω |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≤ 750 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -10 °C ... 50 °C |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2903532 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DNC331 |
| GTIN | 4046356746748 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 93,2 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 64,3 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Data cable 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Screwdriver 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Network isolator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Network isolator 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch cable 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch cable 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch cable 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch cable 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch cable 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch cable 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripping tool 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 connector 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 connector 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch cable 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch cable 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch cable 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch cable 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch cable 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 connector 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 connector 1658435
-
FL DIN RA - DIN rail adapter 2891053
Переваги
Safe shield connection to ground potential
CAT5e
10/100 Mbps
Mounting on a DIN rail
Cable sharing adapter
Y adapter
Easy use of one cable for various services
Optional shield connection via jumpers