This product is the successor to FL-PP-RJ45-SC, item no. 2901643. Ethernet patch panels enable quick and easy connection between the field cabling and control cabinet cabling. The passive termination panels are a convenient alternative to the on-site assembly of RJ45 connectors.
PP-RJ-SC-E
-
Patch panel
1746809
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, IECEx and ATEX approvals, shipbuilding approval in accordance with DNV
Докладно про виріб
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAA00001KR_7IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx IBE 25.0006UATEX
Ідентифікатор відповідності: IBExU25ATEXB001 UcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272Сумісна продукція
Переваги
Extended temperature range of -40 °C ... +75 °C
Fast connection of the field cable
Wiring space covered with front panel cover
Tool-free shield contacting with strain relief
Shipbuilding approval in accordance with DNV
PoE-capable in accordance with IEEE 802.3bt, type 4