OCS POLEFIX 1412 - Mounting material
1562148

Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 14" x 12", material: steel

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain