Польові корпуси
Корпуси для експлуатації просто неба ECS
ECS-PM - Mounting bracket
ECS-PM
-
Mounting bracket
2230013
Mounting set for mast mounting
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Notes
Assembly note
Please observe the application note in the download area.
Product properties
Product type
Mounting material
Housing type
Outdoor housing
Housing type
Outdoor housings
Housing series
ECS
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Комерційні дані
Артикул
2230013
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
ACFDAG
GTIN
4055626461212
Маса штуки (з упаковкою)
181,5 g
Маса штуки (без упаковки)
167,98 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
US
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)