OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay
2966618

Plug-in miniature solid-state relay, input solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція

Переваги

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Zero voltage switch at AC output
Can be soldered on PCB
Switching power of up to 24 V DC/5 A