PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relay base
2966061

6.2 mm PLC basic terminal block for input functions with screw connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with sensor supply voltage distribution (BB), 1 N/O contact, input voltage 24 V DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція