Zack marker strip, can be ordered: Strip, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker strip, can be ordered: Strip, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.8 mm, Number of individual labels: 10
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 120
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 96
Zack marker strip, can be ordered: Strip, red, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 10
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 12 mm, Number of individual labels: 40
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 60
Zack marker strip, can be ordered: Strip, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 10
Zack marker strip, can be ordered: Strip, blue, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 10.2 mm, Number of individual labels: 10
Marker for terminal blocks, can be ordered: by sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 8.2 mm, Number of individual labels: 56
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.