Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 20-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: green
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Group marking label, snaps onto terminal center for screw, spring-cage and quick connection terminal blocks, labeled with ESL 26x6 mm or EST 25x6 mm, in the foot part with Zack marker strip, length: 29 mm
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 91 ... 100, white, for terminal block width: 5.08 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: latching
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: plug in
Zack marker sheet flat, 100-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, 10 identically labeled strips per flat Zack marker sheet, suitable for all terminal blocks with 6.2 mm pitch, white, for terminal block width: 6.2 mm
Zack marker strip, white, mounting type: latching, for terminal block width: 8.3 mm, text field height: 10.5 mm, text field width: 8.3 mm
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 80, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 6 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 24-section, offset foot, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: blue
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: C, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.