Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 14-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: yellow
Маркування клем
Маркування клем забезпечує чітке призначення під час електромонтажу у шафі керування. Це допоможе вам уникнути помилок під час монтажу, а також під час технічного обслуговування та ремонту. Позначення клем відрізняються насамперед способом монтажу: ми пропонуємо маркери для високих і плоских пазів для табличок, у вигляді смужок і маркувальних кнопок.
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, Strip, orange, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 1000
Zack marker strip, Strip, red, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 1000
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 14-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: blue
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive even numbers: 42 ... 60, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Marker for terminal blocks, Sheet, green, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 8 mm, Number of individual labels: 64, text field height: 9.7 mm, text field width: 7.55 mm
Zack marker strip, Strip, red, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 1000
Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: X, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, Strip, orange, labeled, printed horizontally: Sets of ten 10 - 100, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10
Переваги
- Швидкість і зручність завдяки елементам для маркування клем із попередньо нанесеними написами
- Індивідуальне оформлення завдяки різноманітним системам друку
- Зручність: можливість замовити послугу маркування у нас
- Усе від одного постачальника: маркування клем будь-яких виробників
Маркування клем у різних форматах UCT, US, UM
Маркування клем у розподільних шафах і обладнанні
Бажаєте, щоб електромонтаж клемних колодок був швидким і правильним? Для цього необхідне крупне та однозначне маркування контактів клем. Це особливо важливо під час введення в експлуатацію та обслуговування розподільних шаф і установок. Маркувальні матеріали Phoenix Contact оптимально адаптовані до клем.
Залежно від ваших побажань матеріали для маркування клем можуть постачатися у вигляді карток, рулонів або листів з попередньо нанесеними написами або без них.