Цей популярний і універсальний тип обтискних кліщів працює за принципом ножиць і доступний з матрицями для різних типів контактів. Кожному перерізу відповідає окреме гніздо на матриці. Це означає, що особливу увагу слід приділяти правильному позиціюванню. Для точної та швидкої обробки гнізда на матриці маркують відповідним значенням перерізу провідника.
Crimping pliers, for connector contacts 0.08 mm2 - 0.56 mm2