Цей популярний і універсальний тип обтискних кліщів працює за принципом ножиць і доступний з матрицями для різних типів контактів. Кожному перерізу відповідає окреме гніздо на матриці. Це означає, що особливу увагу слід приділяти правильному позиціюванню. Для точної та швидкої обробки гнізда на матриці маркують відповідним значенням перерізу провідника.
Die, for CRIMPFOX-M, for 0.1 - 0.4 mm2 and 4 - 6 mm2 shrink connectors (light green, yellow), packed in a modular storage box