ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1
-
Front connection module
2202054
Connection technology carrier for RJ45 connection, pre-assembled with cover and release lever, incl. fitted cover and 2x RJ45 connector plugs
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option