UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976-20100522Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
Contact carrier, 8-position, Pin, straight, M12, A-coding, THR solder connection, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |